Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 98
HELP_VARIABLE
Firma
KSB
Opis
AmaDrainer 4/5 with Material number -BIM Data - Submersible waste water pumps
Lista materiałowa
29128724
material number
Wielkość elementu
Średnica nominalna wyjścia
Cal
Wielkość części stałych
mm
Moc znamionowa
Cooloing jacket
Procurement
Last update16 kwi 2024, 09:43
Part number29128724
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/ksb_heiz/catalogItem/38216d94-d6f9-4f9d-8351-1233db160ff1
Currency:
$
£
¥
CN¥
Wszystkie informacje bez gwarancji
Ostatnia aktualizacja: 16 kwi 2024, 09:43
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: 29128724
BIM enhanced:
TGA-VDI enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 4
Hersteller-ID-Nummer: ENG
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist:
Satzart: 010
Sprache der Datei:
Satzart 100 Hauptanwendungsbereich:
Index: 4
Produktbezeichnung: Drainage
Satzart: 100
Satzart 110 Baureihe:
Erstellungsdatum: 20220406
Index: 120
Produktbezeichnung: AmaDrainer 4/5
Produktklassifikation: KSB submersible motor pump AmaDrainer R 522
Satzart: 110
Warenhauptgruppe: Submersible motor pump
Satzart 200 Bauart:
Index: 5
: Submersible pump
Satzart: 200
Satzart 250 Wellenlage:
Index: 2
Satzart: 250
: Vertical
Satzart 260 Konstruktion:
: Dry-rotor pump
Index: 2
Satzart: 260
Satzart 300 Hydraulik:
: Single-stage
Index: 1
Satzart: 300
Satzart 350 Ansaugeigenschaft:
Index: 1
: Non-self-priming
Satzart: 350
Satzart 400 Antrieb:
: Electric motor for three-phase current
Index: 2
Satzart: 400
Satzart 460 E-Motor Anlaufart:
: Direct
Index: 1
Satzart: 460
Satzart 500 Werkstoffangaben:
Index: 3
Satzart: 500
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: CrNi steel 1.4301
Satzart 550 Variantenart D.1:
Index: 2
Satzart: 550
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Polyamide PA (impeller)
Satzart 700 Produktelementdaten:
Anzahl der Betriebspumpen / Antriebe: 1
Anlaufstrom: 2 A
Anschlussart: Verschraubung
Anschlussnennweite Druckseitig: G2 (DN50)
ATEX: yes
Außenaufstellung: no
: 15.3 kg
: 9.5 m
Frequenz: 50 Hz
Gesamtanzahl der Pumpen / Antriebe: SiC bellows-type mechanical seal
Index: 49
Masse: 1
Maximale Fördermedientemperatur: 40
: 760 W
Minimale Fördermedientemperatur: 0 °C
: 21.5 m³/h
Motor-Nenndrehzahl: 550 W
Motor-Pumpenwelle: 8.5 A
Nenndrucksystem: PN
Nenndrehzahl / Maximale Drehzahl n: 2800 1/min
Minimale Drehzahl bei interner Drehzahlverstellung: 2800 1/min
Phase: 3ph 400 V
Maximale Stromaufnahme pro Pumpe / Antrieb: 0 1/min
Produktbezeichnung: KSB Submersible motor pump AmaDrainer R 505 ND/10 K,3x400 V with cooling jacket
Satzart: 700
Schutzart: IP68
: no
Spannung: 400 V
: 10 %
: 10 %
Wärmeklasse: F
Wellenabdichtung: Single-shaft design
Satzart 710.02 Abwasser-Pumpen:
Angebaute Pumpensteuerung: 0
Aufstellort der Pumpe: 1
Betriebsart: S1
Einsatzbereich der Abwasserpumpe: 2
Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Index: 1
Masse Pumpe (netto): 15.3 kg
Satzart: 710.02
Schneidvorrichtung: 0
Satzart 710.02 Abwasser-Pumpen:
Angebaute Pumpensteuerung: 0
Aufstellort der Pumpe: 2
Betriebsart: S1
Einsatzbereich der Abwasserpumpe: 2
Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Index: 2
Masse Pumpe (netto): 15.3 kg
Satzart: 710.02
Schneidvorrichtung: 0
Satzart 710.02 Abwasser-Pumpen:
Angebaute Pumpensteuerung: 0
Aufstellort der Pumpe: 3
Betriebsart: S1
Einsatzbereich der Abwasserpumpe: 2
Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Index: 3
Masse Pumpe (netto): 15.3 kg
Satzart: 710.02
Schneidvorrichtung: 0
Satzart 710.02 Abwasser-Pumpen:
Angebaute Pumpensteuerung: 0
Aufstellort der Pumpe: 4
Betriebsart: S1
Einsatzbereich der Abwasserpumpe: 2
Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Index: 4
Masse Pumpe (netto): 15.3 kg
Satzart: 710.02
Schneidvorrichtung: 0
Satzart 710.02 Abwasser-Pumpen:
Angebaute Pumpensteuerung: 0
Aufstellort der Pumpe: 5
Betriebsart: S1
Einsatzbereich der Abwasserpumpe: 2
Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Index: 5
Masse Pumpe (netto): 15.3 kg
Satzart: 710.02
Schneidvorrichtung: 0
Satzart 710.02 Abwasser-Pumpen:
Angebaute Pumpensteuerung: 0
Aufstellort der Pumpe: 6
Betriebsart: S1
Einsatzbereich der Abwasserpumpe: 2
Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Index: 6
Masse Pumpe (netto): 15.3 kg
Satzart: 710.02
Schneidvorrichtung: 0
Satzart 710.03 Abmessungen:
Art der Maße: 4
Breite: 300 mm
Höhe: 440 mm
Index: 1
Länge: 280 mm
Masse (netto): 15.3 kg
Satzart: 710.03
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 3
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: KSB Submersible motor pump AmaDrainer R 505 ND/10 K,3x400 V with cooling jacket
DATANORM-Nummer: 29128724
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932085892
Hersteller-Bestellnummer: 29128724
Index: 49
Kommentar: 505 ND/10 K,3x400 V with cooling jacket, 29128724
Medienanbindungsnummer: 1026
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Additional Information
Previews
3D
Characteristics Graph
2D