Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 72
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
BOA-Compact - Не требующие технического обслуживания отсечные клапаны с мягким уплотнением небольшой строительной длины EN 558/14
Спецификация
DN50
Идентификационный номер
Номинальный диаметр входа
mm
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: BOA-Compact 48013882 DN50 PN 16 LEADSLNG-No B01A
Type Code: BOA-Compact 48013882 DN50 PN 16 LEADSLNG-No B01A
Дополнено TGA-VDI-данными:
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschluss-Funktion: E
AnschlussformKennung: LRUF
Verbindungsart: DIN EN 1090-2
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 50 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: -75 mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: 1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschluss-Funktion: A
AnschlussformKennung: LRUF
Verbindungsart: DIN EN 1092-2
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 50 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: 75 mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: 1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D