Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 46
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
BOA-Compact EKB with Material Number -BIM Data - "Не требующие технического обслуживания отсечные клапаны с мягким уплотнением, электростатическим пластиковым покрытием (EKB), небольшой строительной длины EN 558/14"
Спецификация
48013387
Идентификационный номер
Nominal size
mm
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: PN10_DN50_48013387 mm
Дополнено BIM-данными:
Дополнено TGA-VDI-данными:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: E
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN10
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 50 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschlussnummer: 2
Anschluss-Funktion: A
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN10
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 50 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie: 200111
Blattnummer der Richtlinie: 17
Globale Lokationsnummer GLN zur Herstellerkennung: 4031932000000
Herstellername: KSBKSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Einsatzbereich:
Index: 1
Produktbezeichnung: shut-off valve assemblies
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Index: 1
Produktbezeichnung: BOA-Compact EKB (Flanged shut-off valve) PN10/16
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 300 Gehäuseanschlussarten (in Flussrichtung):
Index: 6
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flange
Satzart 350 Einbausituation:
Index: 3
Satzart: 350
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: drinking water (cold and hot)
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 3
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: grey iron
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 6
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: powder-coated
Satzart 700 Armaturen- Grunddaten:
Apparat: 0
Armaturentyp über Funktion berechnen: 0
Armaturentyp: 1
Index: 23
Inliner-Armatur: 0
kvs-Wert: 82.9 m³/h
Masse (netto): 7.1 kg
Max. Durchfluss: 117.24 m³/h
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb): 80 °C
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb): -10 °C
Nenndruck: 10
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 50
Nennweitensystem: DN
Produktname: BOA-C EKB (shut-off valve) DN50 PN10/16 5.1301 with cap
Satzart: 700
Voreinstellbar: 0
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 16 bar
Zulässiger Druck ps: 10
Satzart 710.12 Einbringmaße:
Art der Maße: 1
Breite: 166 mm
Höhe: 290 mm
Index: 1
Länge: 166 mm
Masse (netto): 7.1 kg
Satzart: 710.12
Satzart 740 Normen, Regeln, Richtlinien, Zulassungen:
Bezeichnung der Zulassung: DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat
Index: 1
Satzart: 740
Zulassungskennzeichnungen: NW-6150BQ0465
Satzart 740 Normen, Regeln, Richtlinien, Zulassungen:
Bezeichnung der Zulassung: DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat
Index: 1
Satzart: 740
Zulassungskennzeichnungen: NW-6150BQ0465
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 23
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: JL1040 EKB, DVGW,Kappe,PN10/16 DN 50
DATANORM-Nummer: 48013387
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932059893
Hersteller-Bestellnummer: PN10_DN50_48013387 mm
Index: 23
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: PCE
Produkt ist nicht einzeln bestellbar: 0
Satzart: 810
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D