Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
BOA-Compact - Robinets d’arrêt sans maintenance à siège souple avec dimension face-à-face courte selon EN 558/14
Nomenclature
DN50
N° article
Diamètre nominal d'entrée
mm
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: BOA-Compact 48013882 DN50 PN 16 LEADSLNG-No B01A
Type Code: BOA-Compact 48013882 DN50 PN 16 LEADSLNG-No B01A
Enrichi pour TGA-VDI:
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschluss-Funktion: E
AnschlussformKennung: LRUF
Verbindungsart: DIN EN 1090-2
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 50 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: -75 mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: 1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschluss-Funktion: A
AnschlussformKennung: LRUF
Verbindungsart: DIN EN 1092-2
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 50 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: 75 mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: 1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Informations supplémentaires
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D