Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 74
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
BOA-Compact with Material Number -BIM Data - Valvole di chiusura con sede morbida esenti da manutenzione con breve lunghezza faccia a faccia EN 558/14
Lista materiale
48874918
Numero materiale
Larghezza nominale
mm
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 48874918_PN6
Ottimizzato per BIM:
Ottimizzato per TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Satzart: 010
Blattnummer der Richtlinie: 2
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Sprache der Datei: DEU
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Satzart:
Blattnummer der Richtlinie:
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie:
Herstellername:
Revisionsdatum der Datei:
Internetadresse des Herstellers:
Kommentar:
Hersteller-ID-Nummer:
Datensatzvalidierung:
Name der prüfenden Stelle:
Satzart 100 Armaturenart:
Satzart: 100
Index: 4
Produktbezeichnung: shut-off and control valve assemblies
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Satzart: 110
Index: 40
Produktbezeichnung: BOA-Compact (balancing valve), PN6/16, DN15-200, up to 120°C
Erstellungsdatum: 20210503
Kommentar: BOA-Compact, wartungsfreie, weichdichtende Strangregulierventile in Baulängen EN 558/14, mit Flanschen, PN6/16, DN15-200, bis 120°C
Satzart 200 Gehäusebauform:
Satzart: 200
Index: 2
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 260 Garnitur- und Bauformvarianten:
Satzart: 260
Index: 100
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: other manufacturer-specific designs
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Satzart: 300
Index: 6
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flange
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Satzart:
Index:
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung:
Index des Start-Datensatzes 960 Medienangaben:
Satzart 350 Einbausituation:
Satzart:
Index:
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung:
Index des Start-Datensatzes 960 Medienangaben:
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Satzart: 400
Index: 3
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: grey iron
Satzart 450 Oberfläche:
Satzart: 450
Index: 4
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Satzart: 460
Index: 1
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: EN-GJL-250 (5.1301)
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Satzart: 700
Index: 55
Armaturentyp: 4
Nennweite DN: 65
kvs-Wert: 137 m³/h
Maximale Betriebstemperatur TB: 120 °C
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 6 bar
Voreinstellbar: 1
Einheit A der Einstellung in Satzart 710.01: turns
Produktbeschreibung: BOA-Compact (balancing valve)
Nennweitensystem: DN
Nennmaß: 65
Nenndrucksystem: PN
Nenndrucksystem: PN
Schließdruck Δps: 6000 bar
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Einbaulage : 1
Armaturentyp über Funktion berechnen: no
zulässige Medien : 3
Handverstellung am Ventil vorhanden: 1
Satzart 800 TGA-Nummer:
Satzart: 800
Index: 55
Satzart 810 Artikelnummern:
Satzart: 810
Index: 55
Hersteller-Bestellnummer: 48874918_PN6
DATANORM-Nummer: 48874918
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932059060
Medienanbindungsnummer: 908
Kommentar: DN65_48874918
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOA-C PN6 DN65 5.1301
Mengeneinheiten: PCE
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: E
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 65 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: -85 mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschlussnummer: 2
Anschluss-Funktion: A
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 65 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: 85 mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Informazioni aggiuntive
Anteprime
3D
Dimensione
2D