Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
BOA-Control EKB with Material number -BIM Data - Maintenance free soft seated Globe valves
Спецификация
48267591
Material number
Nominal diameter inlet
mm
MODEL
EKB (Drinking water)
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: PN16_DN50_48267591
Geometrical Properties:
LOG: 200
Дополнено BIM-данными:
Дополнено TGA-VDI-данными:
Revit
Revit family template mapping:
3D Identifikation: PNT,BIM_RVTFML
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie: 200111
Blattnummer der Richtlinie: 17
Globale Lokationsnummer GLN zur Herstellerkennung: 4031932000000
Herstellername: KSBKSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Einsatzbereich:
Index: 2
Produktbezeichnung: regulating valve assemblies (throttling valve assemblies)
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Index: 2
Produktbezeichnung: BOA-Control EKB (Strangregulierventil) PN16
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 250 Garniturvariante:
Index: 2
Satzart: 250
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Inclined seat
Satzart 260 Garnitur- und Bauformvariante:
Index: 4
Satzart: 260
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: with test connection
Satzart 300 Gehäuseanschlussarten (in Flussrichtung):
Index: 6
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flange
Satzart 350 Einbausituation:
Index: 3
Satzart: 350
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: drinking water (cold and hot)
Satzart 360 Monitoring:
Index: 1
Satzart: 360
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Temperatur Monitoring
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 3
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: grey iron
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 6
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung:
Satzart 460 Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 110
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: EN-GJL-250 (5.1301)
Satzart 700 Armaturen- Grunddaten:
Apparat: 0
Armaturentyp über Funktion berechnen: 0
Armaturentyp: 2
Index: 6
Inliner-Armatur: 0
kvs-Wert: 83 m³/h
Masse (netto): 7.58 kg
Max. Durchfluss: 117.38 m³/h
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb): 40 °C
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb): -10 °C
Nenndruck: 16
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 50
Nennweitensystem: DN
Produktname: BOA-Control EKB (Strangregulierventil) DN50 PN16
Satzart: 700
Voreinstellbar: 1
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 16 bar
Satzart 710.01 Daten A/Regeldiff., kv-Werte, Einstellungen:
Einstellung A (numerisch): 9.6
Index: 6
kv-Wert bezogen auf den Einstellwert: 2.7 m3/h
Delta pmax: 2000 1,0 · 102 Pa
Satzart: 710.01
Zahl der Schritte der Einstellung: 1
Satzart 710.12 Einbringmaße:
Art der Maße: 1
Breite: 165 mm
Höhe: 271.5 mm
Index: 1
Länge: 230 mm
Masse (netto): 7.58 kg
Satzart: 710.12
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 6
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOA-Control EKB PN16 DN 50
DATANORM-Nummer: 48267591
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932313438
Hersteller-Bestellnummer: PN16_DN50_48267591
Index: 6
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: PCE
Satzart: 810
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D