Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 24
HELP_VARIABLE
Şirket
KSB
Açıklama
BOA-Control with Material number -BIM Data - "Bakım gerektirmeyen, yumuşak contalı valfler"
Malzeme listesi
48014721
Malzeme numarası
Giriş nominal uzaklığı
mm
MODEL
Catalog Info
Sınıflandırma
CNS
Object Properties:
Order Number: 48014721_PN16
BIM enhanced:
TGA-VDI enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 2
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: EN
Satzart 100 Armaturenart:
Index: 4
Produktbezeichnung: shut-off and control valve assemblies
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Erstellungsdatum: 20210503
Index: 30
Kommentar: BOA-Control, maintenance-free, soft-seated balancing valves in face-to-face dimensions EN 558/1, with flanges, PN16, DN15-350, up to 120°C prepared for ultrasonic flow measurement
Produktbezeichnung: BOA-Control (balancing valve), PN16, DN15-200, up to 120°C
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 260 Garnitur- und Bauformvarianten:
Index: 101
Satzart: 260
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: other manufacturer-specific designs
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Index: 6
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flange
Satzart 360 Monitoring:
Index: 1
Satzart: 360
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flow rate and temperature monitoring
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 3
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: grey iron
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 4
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 1
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: EN-GJL-250 (5.1301)
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Armaturentyp über Funktion berechnen: no
Armaturentyp: 4
Einheit A der Einstellung in Satzart 710.01: travel [%]
Einbaulage : any
Handverstellung am Ventil vorhanden: 1
Index: 6
kvs-Wert: 83 m³/h
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Nenndruck: 16
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 50
Nennweite DN: 50
Nennweitensystem: DN
Produktbeschreibung: BOA-Control (balancing valve)
Satzart: 700
Schließdruck Δps: 16000
Voreinstellbar: 1
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 16 bar
Maximale Betriebstemperatur TB: 120 °C
zulässige Medien : 3
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 6
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOA-Control 2015 DN50 PN16 individual packed
DATANORM-Nummer: 48014721
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932269636
Hersteller-Bestellnummer: 48014721_PN16
Index: 6
Kommentar: DN50_individual_packed_48014721
Medienanbindungsnummer: 835
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
Anschluss-Funktion: E
AnschlussformKennung: RUFL
Anschlussnummer: 1
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 1
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 50 mm
Position X: -155 mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.01
Verbindungsart: 2501PN16
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
Anschluss-Funktion: A
AnschlussformKennung: RUFL
Anschlussnummer: 2
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 2
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 50 mm
Position X: 75 mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.01
Verbindungsart: 2501PN16
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Additional Information
Previews
3D
Boyut
2D