Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 73
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
BOA-CVE H Configured -BIM Data - Service-friendly control valve
Nomenclature
DN 80
Diamètre nominal d'entrée
mm
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: BOA-CVE H Configured -BIM Data DN80 LOD-200 __ PN 16/PN 25 16 EA-C 200B26A
Type Code: BOA-CVE H Configured -BIM Data DN80 LOD-200 __ PN 16/PN 25 16 EA-C 200B26A
Enrichi pour le BIM:
Enrichi pour TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: E
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 80 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: -155 mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschlussnummer: 2
Anschluss-Funktion: A
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 80 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: 155 mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Informations supplémentaires
Aperçus 3D
3D
2D