Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
BOA-CVE W Configured -BIM Data - Automation BOA-W
Nomenclature
DN 65
Diamètre nominal d'entrée
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: BOA-CVE W Configured -BIM Data_DN 65 LOD-200B04A
Enrichi pour le BIM:
Enrichi pour TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: E
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 65
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschlussnummer: 2
Anschluss-Funktion: A
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 65
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Informations supplémentaires
Aperçus 3D
3D
2D