Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 31
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
BOA-H Angle Pattern with Material number -BIM Data - Valvole a globo con sede in metallo esenti da manutenzione con soffietti
Lista materiale
48875010
Numero materiale
Diameter Nominal
mm
Materiale corpo idraulico
Cast Iron
Procurement
Last update16 apr 2024, 09:41
Part number48875010
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/ksb_heiz/catalogItem/7288288a-0d47-40a5-be9a-e05e00ecb670
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 16 apr 2024, 09:41
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 48875010
Ottimizzato per BIM:
Ottimizzato per TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Satzart: 010
Blattnummer der Richtlinie: 2
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Sprache der Datei: DEU
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE
Satzart 100 Armaturenart:
Satzart: 100
Index: 5
Produktbezeichnung: valve assemblies with fixed flow resistors,e.g. heat meters (measuring and metering devices)
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Satzart: 110
Index: 10
Produktbezeichnung: KSB flanged shut-off valve BOA-H
Erstellungsdatum: 20210503
Kommentar: BOA-H, hard-seated string regulating valves in face-to-face dimensions EN 558/1, with flanges, PN16, DN15-300, up to 300°C
Satzart 200 Gehäusebauform:
Satzart: 200
Index: 1
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: angle
Satzart 260 Garnitur- und Bauformvarianten:
Satzart: 260
Index: 102
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Throttling plug
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Satzart: 300
Index: 6
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flange
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Satzart: 400
Index: 3
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: grey iron
Satzart 450 Oberfläche:
Satzart: 450
Index: 4
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Satzart: 460
Index: 1
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: EN-GJL-250, 5.1301
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Satzart: 700
Index: 25
Armaturentyp: 11
Nennweite DN: 80
kvs-Wert: 119 m³/h
Maximale Betriebstemperatur TB: 300 °C
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 16 bar
Voreinstellbar: 0
Einheit A der Einstellung in Satzart 710.01:
Masse (netto): 21.8 kg
Produktbeschreibung: BOA-H ANGLE PN 16 DN 80 5.1301 DK
Nennweitensystem: DN
Nennmaß: 80
Nenndrucksystem: PN
Nenndruck: 16
Schließdruck Δps: bar
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Regelcharakteristik der Armatur: 1
Einbaulage : any
Armaturentyp über Funktion berechnen: no
zulässige Medien : 2
Handverstellung am Ventil vorhanden: 1
Satzart 710.12 Einbringmaße:
Satzart: 710.12
Index: 1
Art der Maße: 1
Länge: 255 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 381 mm
Masse (netto): 21.8 kg
Satzart 800 TGA-Nummer:
Satzart: 800
Index: 25
Satzart 810 Artikelnummern:
Satzart: 810
Index: 25
Hersteller-Bestellnummer: 48875010
DATANORM-Nummer: 48875010
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932061278
Medienanbindungsnummer:
Kommentar: DN80_Throttling_48875010
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOA-H ANGLE PN 16 DN 80 5.1301 DK
Mengeneinheiten: PCE
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Name der Verpackungseinheit:
Informazioni aggiuntive
Anteprime
3D
2D