Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
BOA-H/HE/HV/HEV - "Отсечной запорный клапан, не требующий технического обслуживания"
Спецификация
65
Номинальный диаметр
mm
Тип
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: BOA-H DN 65 PN25 9
Type Code: BOA-H DN 65 PN25 9
Дополнено TGA-VDI-данными:
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: E
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN25
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 65 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschlussnummer: 2
Anschluss-Funktion: A
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN25
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 65 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D