Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 161
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
BOA H Straight-Way Pattern with Material number -BIM Data - Valvole a globo con sede in metallo esenti da manutenzione con soffietti
Lista materiale
48014343
Numero materiale
Diameter Nominal
mm
Materiale corpo idraulico
Procurement
Last update16 apr 2024, 09:42
Part number48014343
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/ksb_heiz/catalogItem/65918e5a-9036-4ea0-8fb6-2a19cb92680f
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 16 apr 2024, 09:42
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 48014343
Ottimizzato per BIM:
Ottimizzato per TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 2
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Armaturenart:
Index: 5
Produktbezeichnung: valve assemblies with fixed flow resistors,e.g. heat meters (measuring and metering devices)
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Erstellungsdatum: 20210503
Index: 30
Kommentar: BOA-H, hard-seated balancing valves in face-to-face dimensions EN 558/1, with flanges, PN16/25, DN15-350, up to 350°C
Produktbezeichnung: KSB flanged globe valve BOA-H
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 260 Garnitur- und Bauformvarianten:
Index: 104
Satzart: 260
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Crown plug (seat guided throttling plug)
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Index: 6
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flange
Satzart 350 Einbausituation:
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 4
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: ductile iron
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 4
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 1
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: EN-GJS-400-18-LT (5.3103)
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Armaturentyp über Funktion berechnen: no
Armaturentyp: 11
Einheit A der Einstellung in Satzart 710.01:
Einbaulage : any
Handverstellung am Ventil vorhanden: 1
Index: 104
kvs-Wert: 48.8 m³/h
Masse (netto): 18.6 kg
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Nenndruck: 16
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 65
Nennweite DN: 65
Nennweitensystem: DN
Produktbeschreibung: BOA-H PN 16 DN 65 5.3103 KK
Regelcharakteristik der Armatur:
Satzart: 700
Schließdruck Δps: 16000
Voreinstellbar: 0
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 25 bar
Maximale Betriebstemperatur TB: 350 °C
zulässige Medien : 2
Satzart 710.12 Einbringmaße:
Art der Maße: 1
Breite: 185 mm
Höhe: 382.5 mm
Index: 104
Länge: 290 mm
Masse (netto): 18.6 kg
Satzart: 710.12
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 90
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOA-H PN 16 DN 65 5.3103 KK
DATANORM-Nummer: 48014343
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932176088
Hersteller-Bestellnummer: 48014343
Index: 104
Kommentar: DN65_V-Port_48014343
Medienanbindungsnummer:
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Informazioni aggiuntive
Anteprime
3D
Dimensione
2D