Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 52
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
BOA R Straight Pattern with Material number -BIM Data - Valvole di non ritorno con sede metallica esenti da manutenzione
Lista materiale
48909163
Numero materiale
Larghezza nominale ingresso
mm
Body Material
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 48909163_PN16
Ottimizzato per BIM:
Ottimizzato per TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 2
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Armaturenart:
Index: 4
Produktbezeichnung: shut-off and control valve assemblies
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Erstellungsdatum: 20211020
Index: 190
Kommentar: BOA-R, lift check valve to DIN/EN with flanged ends, spring-loaded valve disc, maintenance-free
Produktbezeichnung: BOA-R Lift Check Valve with flanged ends, PN6/16, DN15-300, up to 300°C
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 260 Garnitur- und Bauformvarianten:
Index:
Satzart: 260
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung:
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Index: 6
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flange
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 3
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: grey iron
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 4
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 1
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: EN-GJL-250 (5.1301)
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Armaturentyp über Funktion berechnen: no
Armaturentyp: 15
Index: 49
kvs-Wert: 72.9 m³/h
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Nenndruck: 16
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 65
Nennweite DN: 65
Nennweitensystem: DN
Produktbeschreibung: KSB BOA-R Lift Check Valve with flanged ends
Regelcharakteristik der Armatur: 1
Satzart: 700
Voreinstellbar: 0
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 16 bar
Maximale Betriebstemperatur TB: 300 °C
zulässige Medien : 2
Zulässiger Druck ps: 16
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 33
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOA-R PN16 DN65 5.1301
DATANORM-Nummer: 48909163
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932066242
Hersteller-Bestellnummer: 48909163_PN16
Index: 33
Kommentar: DN65_PN16_48909163
Medienanbindungsnummer: 1690
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Informazioni aggiuntive
Anteprime
3D
Dimensione
2D