Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
BOAX-B with Manual CR/CM Handle - Центрированные дисковые дроссельные заслонки с втулкой из эластомера AMRING
Спецификация
DN100
Nominal Size
mm
Тип корпуса арматуры
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: BOAX-B with Manual CR/CM Handle DN 100B16A
Type Code: BOAX-B with Manual CR/CM Handle DN 100B16A
Дополнено TGA-VDI-данными:
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: E
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN10
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 100 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschlussnummer: 2
Anschluss-Funktion: A
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN10
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 100 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
2D