Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 98
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
BOAX-S Manual Control MA, MN and MR Material number -BIM Data - Дисковые затворы без эксцентриситета и кольцевым сильфоном из эластомера для инженерных систем зданий и сооружений
Спецификация
42381828
Идентификационный номер
Номинальный диаметр
mm
Материал кольцевого сильфона
Procurement
Last update29 нояб. 2023 г., 09:29
Part number42381828
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/ksb_heiz/catalogItem/84aa3558-3af8-4bdb-a803-11fb1f6552c7
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 29 нояб. 2023 г., 09:29
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: 42381828
Дополнено BIM-данными:
Дополнено TGA-VDI-данными:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 2
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: ENG
Satzart 100 Armaturenart:
Index: 5
Produktbezeichnung: valve assemblies with fixed flow resistors,e.g. heat meters (measuring and metering devices)
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Erstellungsdatum: 20210503
Index: 320
Kommentar: BOAX-S, centred-disc butterfly valve, with heat barrier, elastomer liner, with lever or manual gearbox, semi-lug body, stainless steel disc, connections according to EN
Produktbezeichnung: BOAX-S Clamp-In Butterfly Valve, PN6/10/16, DN20-600, up to 90°C
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Index: 19
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: wafer type flange connection
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 4
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: ductile iron
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 4
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 2
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: EN-GJS-400-15 (5.3106)
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Armaturentyp über Funktion berechnen: no
Armaturentyp: 11
Einbaulage : any
Handverstellung am Ventil vorhanden: 1
Index: 48
kvs-Wert: 21000 m³/h
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Nenndruck: 10
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 500
Nennweite DN: 500
Nennweitensystem: DN
Produktbeschreibung: KSB BOAX-S Clamp-In Butterfly Valve
Regelcharakteristik der Armatur: 1
Satzart: 700
Voreinstellbar: 0
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 6 bar
Maximale Betriebstemperatur TB: 90 °C
zulässige Medien : 2
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 48
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOAX-S PN10 DN500 T23g6gK MR100
DATANORM-Nummer: 42381828
GTIN-Nummer des Zubehörs: 3247545007638
Hersteller-Bestellnummer: 42381828
Index: 48
Kommentar: _
Medienanbindungsnummer: 697
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
Anschluss-Funktion: E
AnschlussformKennung: RUFL
Anschlussnummer: 1
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 1
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 500 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.01
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
Anschluss-Funktion: A
AnschlussformKennung: RUFL
Anschlussnummer: 2
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 2
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 500 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.01
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
2D