Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 76
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
BOAX S_Manual Control MA_MN_MR - Valvole a farfalla con disco centrato e manicotto in elastomero idoneo per applicazioni civili
Lista materiale
DN 150
N. di identificazione
Larghezza nominale
mm
Materiale soffietto ad anello
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: BOAX-S Manual Control MA, MN and MR 42385561 DN150 PN6 MN DRVSIZE-25B12A
Type Code: BOAX-S Manual Control MA, MN and MR 42385561 DN150 PN6 MN DRVSIZE-25B12A
Ottimizzato per TGA-VDI:
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: E
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 150 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschlussnummer: 2
Anschluss-Funktion: A
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 150 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Informazioni aggiuntive
Anteprime
3D
Dimensione
2D