Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 133
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
BOAX S with Actelec AQ AQL Material number -BIM Data - Robinets d'arrêt à papillon centré, avec et manchette élastomère pour le bâtiment
Nomenclature
1856812
N° article
Diamètre nominal d'entrée
Type de corps de robinet
T2 - Semi-lug type
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: PN10_DN32_1856812
Enrichi pour le BIM:
Enrichi pour TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 2
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: ENG
Satzart 100 Armaturenart:
Index: 4
Produktbezeichnung: shut-off and control valve assemblies
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Erstellungsdatum: 20211020
Index: 120
Kommentar: BOAXMAT-S, Armatur mit elektrischem 90°-Schwenkantrieb der Marke ERNARD controls
Produktbezeichnung: BOAXMAT-S clamp-in butterfly valve with electric 90°-actuator PN6/10/16, DN20-350, up to 130°C
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Index: 19
Satzart: 300
Satzart 360 Monitoring:
Index: 1
Satzart: 360
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Flow and temperature monitoring
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 3
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: grey iron
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 4
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 1
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: ASTM A126 Cl. B (EN-GJL-250 = 5.1301)
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Armaturentyp über Funktion berechnen: no
Armaturentyp: 13
Einheit A der Einstellung in Satzart 710.01: travel [%]
Einbaulage : any
Handverstellung am Ventil vorhanden: 1
Index: 58
kvs-Wert: 65 m³/h
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Nenndruck: 10
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 32
Nennweite DN: 32
Nennweitensystem: DN
Produktbeschreibung: KSB BOAXMAT-S clamp-in butterfly valve with electric actuator
Satzart: 700
Voreinstellbar: 1
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 10 bar
Maximale Betriebstemperatur TB: 130 °C
Zulässiger Druck ps: 16
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 58
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOAXMAT-S PN10/16 DN32 6gXU AQ5 MONO
DATANORM-Nummer: 01856812
GTIN-Nummer des Zubehörs: 3247545019778
Hersteller-Bestellnummer: PN10_DN32_1856812
Index: 58
Kommentar: _
Medienanbindungsnummer: 1281
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Informations supplémentaires
Aperçus 3D
3D
2D