Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 82
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
BOAX SF with Actelec AQ AQL Material number -BIM Data - Robinets d'arrêt à papillon centré, avec et manchette élastomère pour le bâtiment
Nomenclature
1857364
N° article
Diamètre nominal d'entrée
Type de corps de robinet
T4 - Full-lug type raised face
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: PN16_DN250_1857364
Enrichi pour le BIM:
Enrichi pour TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 2
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: ENG
Satzart 100 Armaturenart:
Index: 4
Produktbezeichnung: shut-off and control valve assemblies
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Erstellungsdatum: 20211020
Index: 130
Kommentar: BOAXMAT-SF, Armatur mit elektrischem 90°-Schwenkantrieb der Marke BERNARD controls
Produktbezeichnung: BOAXMAT-SF Einklemm-Armatur mit elektrischem 90° Schwenkantrieb, PN10/16, DN25-500, bis 130°C
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Index: 20
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Flansch mit Gewindeauge
Satzart 360 Monitoring:
Index: 1
Satzart: 360
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Durchfluss- und Temperatur-Monitoring
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 3
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: grey iron
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 4
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 1
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: ASTM A126 Cl. B (EN-GJL-250 = 5.1301)
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Armaturentyp über Funktion berechnen: no
Armaturentyp: 13
Einheit A der Einstellung in Satzart 710.01: Hub Prozent
Einbaulage : 1
Handverstellung am Ventil vorhanden: 1
Index: 78
kvs-Wert: 5400 m³/h
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Nenndruck: 16
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 250
Nennweite DN: 250
Nennweitensystem: DN
Produktbeschreibung: KSB Einklemm-Absperrklappe BOAXMAT-SF
Satzart: 700
Voreinstellbar: 1
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 16 bar
Maximale Betriebstemperatur TB: 130 °C
Zulässiger Druck ps: 16
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 78
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOAXMAT-SF PN16 DN250 6gXU AQ25 TRI
DATANORM-Nummer: 1857364
GTIN-Nummer des Zubehörs: 3247545020194
Hersteller-Bestellnummer: PN16_DN250_1857364
Index: 78
Kommentar: _
Medienanbindungsnummer: 1450
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Informations supplémentaires
Aperçus 3D
3D
2D