Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
BOAX-SF with LP ¼ turn handle operation- Material number -BIM Data - Robinets d'arrêt à papillon centré, avec et manchette élastomère pour le bâtiment
Nomenclature
42096721
N° article
Diamètre nominal
mm
Matériau manchette
Procurement
Last update16 avr. 2024 09:46
Part number42096721
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/ksb_heiz/catalogItem/b8986c6a-7f38-4198-bde6-f27af2e77106
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 16 avr. 2024 09:46
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: 42096721
Enrichi pour le BIM:
Enrichi pour TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 2
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Armaturenart:
Index: 5
Produktbezeichnung: valve assemblies with fixed flow resistors,e.g. heat meters (measuring and metering devices)
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Erstellungsdatum: 20211220
Index: 360
Kommentar: BOAX-SF, Zentrische Absperrklappe, mit Wärmesperre, Elastomer-Ringbalg, mit Handhebel oder manuellem Untersetzungsgetriebe, mit Gewindeflanschaugen, Klappenscheibe aus Edelstahl, Anschlüsse nach EN
Produktbezeichnung: BOAX-SF Absperrklappe,Gewindeflansch, PN10/16, DN20-600, bis 130°C
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Index: 20
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung:
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 4
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: ductile iron
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 4
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 2
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: EN-GJS-400-15 (5.3106)
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Armaturentyp über Funktion berechnen: 0
Armaturentyp: 11
Einbaulage : 1
Handverstellung am Ventil vorhanden: 1
Index: 67
kvs-Wert: 3200 m³/h
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Nenndruck: 16
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 200
Nennweite DN: 200
Nennweitensystem: DN
Produktbeschreibung: KSB Absperrklappe BOAX-SF,Gewindeflansch
Regelcharakteristik der Armatur: 1
Satzart: 700
Voreinstellbar: 0
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 16 bar
Maximale Betriebstemperatur TB: 130 °C
zulässige Medien : 2
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 21
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOAX-SF PN16 DN200 T43g6gXU LP330
DATANORM-Nummer: 42096721
GTIN-Nummer des Zubehörs: 3247545001148
Hersteller-Bestellnummer: 42096721
Index: 80
Kommentar: _
Medienanbindungsnummer: 406
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
Anschluss-Funktion: E
AnschlussformKennung: RUFL
Anschlussnummer: 1
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 1
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 200 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.01
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
Anschluss-Funktion: A
AnschlussformKennung: RUFL
Anschlussnummer: 2
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 2
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 200 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.01
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Informations supplémentaires
Aperçus 3D
3D
2D