Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 102
HELP_VARIABLE
Şirket
KSB
Açıklama
Calio with Material Number-BIM Data - Yüksek verimli ısıtma devridaim pompası
Malzeme listesi
29134925_PN10
Malzeme numarası
Yapı parçası boyutu
Anma gücü
Catalog Info
Sınıflandırma
CNS
Object Properties:
Order Number: 29134925_PN10
BIM enhanced:
TGA-VDI enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Funktion: A
AnschlussformKennung: LRUF
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 2
Minimaler Verbindungsdurchmesser: DN 40
Position X: 0 mm
Position Y: mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.1
Verbindungsart: Non Standard
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 4
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: ENG
Satzart 100 Hauptanwendungsbereich:
Index: 1
Produktbezeichnung: Heating, air-conditioning, cooling
Satzart: 100
Satzart 110 Baureihe:
Erstellungsdatum: 20220406
Index: 30
Produktbezeichnung: Calio
Produktklassifikation: KSB heating circulator Calio
Satzart: 110
Warenhauptgruppe: Heating circulator
Satzart 200 Bauart:
Index: 100
: 100
Satzart: 200
Satzart 250 Wellenlage:
Index: 1
Satzart: 250
: Horizontal
Satzart 260 Konstruktion:
: Wet-rotor pump
Index: 1
Satzart: 260
Satzart 300 Hydraulik:
: Single-stage
Index: 1
Satzart: 300
Satzart 350 Ansaugeigenschaft:
Index: 1
: Non-self-priming
Satzart: 350
Satzart 400 Antrieb:
: Electric motor for alternating current
Index: 1
Satzart: 400
Satzart 450 Art der Drehzahlverstellung:
Index: 1
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: automatic
Satzart 460 E-Motor Anlaufart:
: Soft
Index: 2
Satzart: 460
Satzart 500 Werkstoffangaben:
Index: 5
Satzart: 500
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Grey cast iron EN-GJL-200
Satzart 550 Variantenart D.1:
Index: 5
Satzart: 550
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Plastic with glass fibre content PSU-GF30 (impeller)
Satzart 700 Produktelementdaten:
Anzahl der Betriebspumpen / Antriebe: 1
Anlaufstrom: 2 A
Anschlussart: Flange
Anschlussnennweite Druckseitig: DN40
Anschlussnennweite Saugseitig: DN40
ATEX: 0
Außenaufstellung: 0
: 11.49 kg
: 10 m
Frequenz: 50 Hz
Gesamtanzahl der Pumpen / Antriebe: Seal-less
Index: 15
Masse: 1
Maximale Fördermedientemperatur: 110
: 400 W
Minimale Fördermedientemperatur: -10 °C
: 21.5 m³/h
: 0
Motor-Nenndrehzahl: 350 W
Motor-Pumpenwelle: 1.74 A
Maximale Umgebungstemperatur bei maximaler Fördermedientemperatur: 30 °C
Maximale Umgebungstemperatur bei minimaler Fördermedientemperatur: 40 °C
Nenndrucksystem: PN
Nenndrehzahl / Maximale Drehzahl n: 4000 1/min
Minimale Drehzahl bei interner Drehzahlverstellung: 4000 1/min
Phase: 1ph 230V
Maximale Stromaufnahme pro Pumpe / Antrieb: 1000 1/min
Maximaler Betriebsdruck Pmax PN: 10
Produktbezeichnung: KSB Heating circulator Calio 40-100, variable frequency drive, DN40, PN6/10/16, 1ph 230V
Maximale Wellenleistung (P2) pro Pumpe / Antrieb: 6000 hPa
Satzart: 700
Schutzart: IPX4D
: 0
Spannung: 230 V
: 10 %
: 10 %
Wärmeklasse: F
Wellenabdichtung: Single-shaft design
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 15
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: KSB Heating circulator Calio 40-100, variable frequency drive, DN40, PN6/10/16, 1ph 230V
DATANORM-Nummer: 29134925
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932308526
Hersteller-Bestellnummer: 29134925_PN10
Index: 15
Kommentar: 40-100, DN40, PN6, 1ph 230V, 29134925
Medienanbindungsnummer: 1102
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Funktion: E
AnschlussformKennung: LRUF
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 1
Minimaler Verbindungsdurchmesser: DN 40
Position X: 0 mm
Position Y: mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.1
Verbindungsart: Non Standard
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Funktion: A
AnschlussformKennung: LRUF
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 2
Minimaler Verbindungsdurchmesser: DN 40
Position X: 0 mm
Position Y: mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.1
Verbindungsart: Non Standard
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Additional Information
Previews
3D
2D