Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 39
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
Calio Z with Material number -BIM Data - Высокоэффективный циркуляционный насос систем отопления
Спецификация
SA810ID03.
Идентификационный номер
Размер узла
Расчетная мощность
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: 29134902_PN10
Дополнено BIM-данными:
Дополнено TGA-VDI-данными:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 4
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Hauptanwendungsbereich:
Index: 1
Produktbezeichnung: Heating, air-conditioning, cooling
Satzart: 100
Satzart 110 Baureihe:
Erstellungsdatum: 20220406
Index: 40
Produktbezeichnung: Calio Z
Produktklassifikation: KSB heating circulator Calio Z
Satzart: 110
Warenhauptgruppe: Heating circulator
Satzart 200 Bauart:
Index: 100
: 100
Satzart: 200
Satzart 250 Wellenlage:
Index: 1
Satzart: 250
: Horizontal
Satzart 260 Konstruktion:
: Wet-rotor pump
Index: 1
Satzart: 260
Satzart 300 Hydraulik:
: Single-stage
Index: 1
Satzart: 300
Satzart 350 Ansaugeigenschaft:
Index: 1
: Non-self-priming
Satzart: 350
Satzart 400 Antrieb:
: Electric motor for alternating current
Index: 1
Satzart: 400
Satzart 450 Art der Drehzahlverstellung:
Index: 1
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: automatisch
Satzart 460 E-Motor Anlaufart:
: Soft
Index: 2
Satzart: 460
Satzart 500 Werkstoffangaben:
Index: 5
Satzart: 500
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Grey cast iron EN-GJL-200
Satzart 550 Variantenart D.1:
Index: 5
Satzart: 550
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Plastic with glass fibre content PSU-GF30 (impeller)
Satzart 700 Produktelementdaten:
Anzahl der Betriebspumpen / Antriebe: 2
Anlaufstrom: 2 A
Anschlussart: Flange
Anschlussnennweite Druckseitig: DN40
Anschlussnennweite Saugseitig: DN40
ATEX: 0
Außenaufstellung: 0
: 17.42 kg
: 10 m
Frequenz: 50 Hz
Gesamtanzahl der Pumpen / Antriebe: Seal-less
Index: 19
Masse: 2
Maximale Fördermedientemperatur: 110
: 420 W
Minimale Fördermedientemperatur: -10 °C
: 35.6 m³/h
: 0
Motor-Nenndrehzahl: 350 W
Motor-Pumpenwelle: 1.75 A
Maximale Umgebungstemperatur bei maximaler Fördermedientemperatur: 30 °C
Maximale Umgebungstemperatur bei minimaler Fördermedientemperatur: 40 °C
Nenndrucksystem: PN
Nenndrehzahl / Maximale Drehzahl n: 4000 1/min
Minimale Drehzahl bei interner Drehzahlverstellung: 4000 1/min
Phase: 1ph 230V
Maximale Stromaufnahme pro Pumpe / Antrieb: 1000 1/min
Maximaler Betriebsdruck Pmax PN: 10
Produktbezeichnung: KSB Heating circulator Calio Z 40-100, DN40, PN6/10/16, variable frequency drive, 1ph 230V
Maximale Wellenleistung (P2) pro Pumpe / Antrieb: 10000 hPa
Satzart: 700
Schutzart: IPX4D
: 0
Spannung: 230 V
: 10 %
: 10 %
Wärmeklasse: F
Wellenabdichtung: Single-shaft design
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 19
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: KSB Heating circulator Calio Z 40-100, DN40, PN6/10/16, variable frequency drive, 1ph 230V
DATANORM-Nummer: 29134902
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932308755
Hersteller-Bestellnummer: 29134902_PN10
Index: 19
Kommentar: 40-100, DN40, PN10, 1ph 230V, 29134902
Medienanbindungsnummer: 1205
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
2D