Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 108
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
Comeo with Material number -BIM Data - Multistage Horizontal Centrifugal Pump
Nomenclature
48239972_PN10_230V
N° article
Taille du composant
Concept
Nombre d'étages
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: 48239972_PN10_230V
Enrichi pour le BIM:
Enrichi pour TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 4
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Hauptanwendungsbereich:
Index: 3
Produktbezeichnung: Water supply, pressure increase
Satzart: 100
Satzart 110 Baureihe:
Erstellungsdatum: 20220406
Index: 200
Produktbezeichnung: Comeo
Produktklassifikation: KSB multistage horizontal centrifugal pump Comeo C
Satzart: 110
Warenhauptgruppe: Multistage Horizontal Centrifugal Pump
Satzart 200 Bauart:
Index: 2
: Monoblock pump
Satzart: 200
Satzart 250 Wellenlage:
Index: 1
Satzart: 250
: Horizontal
Satzart 260 Konstruktion:
: Dry-rotor pump
Index: 2
Satzart: 260
Satzart 300 Hydraulik:
: Multi-stage
Index: 2
Satzart: 300
Satzart 350 Ansaugeigenschaft:
Index: 1
: Non-self-priming
Satzart: 350
Satzart 400 Antrieb:
: Electric motor for three-phase current
Index: 2
Satzart: 400
Satzart 460 E-Motor Anlaufart:
: 100
Index: 100
Satzart: 460
Satzart 500 Werkstoffangaben:
Index: 4
Satzart: 500
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Cast stainless steel 1.4301
Satzart 550 Variantenart D.1:
Index: 7
Satzart: 550
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Cast stainless steel 1.4301 (impeller)
Satzart 700 Produktelementdaten:
Anzahl der Betriebspumpen / Antriebe: 1
Anlaufstrom: 2 A
Anschlussart: Screw connection
Anschlussnennweite Druckseitig: G1 (DN25)
Anschlussnennweite Saugseitig: G1 1/4 (DN32)
ATEX: 0
Außenaufstellung: 0
: 23.1 kg
: 25 m
:
Frequenz: 60 Hz
Gesamtanzahl der Pumpen / Antriebe: Mechanical seal
Index: 54
Masse: 1
Maximale Fördermedientemperatur: 60
: 0.5 m³/h
: 790 W
Minimale Fördermedientemperatur: -10 °C
: 7.8 m³/h
: 10 m
Motor-Nenndrehzahl: 550 W
Motor-Pumpenwelle: 5.4 A
Maximale Umgebungstemperatur bei maximaler Fördermedientemperatur: 40 °C
Maximale Umgebungstemperatur bei minimaler Fördermedientemperatur: 40 °C
Nenndrucksystem: PN
Nenndrehzahl / Maximale Drehzahl n: 2900 1/min
Minimale Drehzahl bei interner Drehzahlverstellung: 3500 1/min
Phase: 1 ph 230V, 3ph 400V
Maximaler Betriebsdruck Pmax PN: 10
Produktbezeichnung: KSB multistage horizontal centrifugal pump Comeo C, 4/2, 230/400 V, 60 Hz, 0,55 kW
Maximale Wellenleistung (P2) pro Pumpe / Antrieb: 10000 hPa
Satzart: 700
Schutzart: IP55
: 0
Spannung: 230 V
: 10 %
: 10 %
Wärmeklasse: F
Wellenabdichtung: Single-shaft design
Satzart 710.03 Abmessungen:
Art der Maße: 4
Beschreibung der Einheit: Comeo C I004/02-A4B32FS071E6OW
Breite: 172 mm
Höhe: 252 mm
Index: 1
Länge: 397.5 mm
Masse (netto): 23.1 kg
Satzart: 710.03
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 27
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: KSB multist. horiz. centrifugal pump Comeo C, 4/2, 230/400 V, 60 Hz, 0,55 kW
DATANORM-Nummer: 48239972
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932342568
Hersteller-Bestellnummer: 48239972_PN10_230V
Index: 54
Kommentar: 4/2, 230 V, 0,55 kW, 230V_48239972
Medienanbindungsnummer: 1375
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Informations supplémentaires
Aperçus 3D
3D
Characteristics Graph
2D