Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
Compacta for coarse impurities with Material number -BIM Data - Полностью затопляемые установки для подъема фекалий
Спецификация
29131659
Идентификационный номер
Размер узла
Расчетная мощность
Номинальный диаметр выхода
DN 100 mm
Procurement
Last update16 апр. 2024 г., 09:44
Part number29131659
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/ksb_heiz/catalogItem/120fb5e9-464a-415f-93af-567816b37bb2
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 16 апр. 2024 г., 09:44
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: 29131659
Дополнено BIM-данными:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D