피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
230
KSB
Products
Valve actuators/ automation
Manual actuators
CR / CM Handles
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{ksb/1products/4valve_actuators/manual_actuators/cr_cm_handles/cr_cm_handles_asmtab.prj},{NB=Manual Actuator Lever CR/CM 230},{LVRTYP=Lever CR/CM},{LVRTYPDEF=123.000},{DRVSIZE=230},{HDFLNGTYP=65},{SHFTEND=611},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{PPATH=cr_cm_handles_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Basic Data
Connections
Company
KSB
Description
CR/CM Handle - Manual Actuator
Bill of material
230
Lever Type
Lever CR/CM
mm
Drive size
230
230
mm
Head flange design valve side
ISO F05
ISO F05
Shaft end type
Flat Head 11
Flat Head 14
Flat Head 11
Flat Head 14
뒤로
다음
카탈로그 정보
KSB의 로컬 사무소
KSB SE & Co.KGaA
Johann-Klein-Straße 9
D-67227 Frankenthal
Germany
India
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
Manual Actuator Lever CR/CM 230
Type Code:
Manual Actuator Lever CR/CM 230
추가 정보
미리보기
3D
치수도
2D