Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 78
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
DANAÏS 150 with MR reducers with Material number -BIM Data - Высокопроизводительный клапан с седлом из пластомера или металла
Спецификация
42098580
Идентификационный номер
Номинальный диаметр входа
mm
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: 42098580_PN10
Дополнено BIM-данными:
Дополнено TGA-VDI-данными:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 2
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: ENG
Satzart 100 Armaturenart:
Index: 5
Produktbezeichnung: valve assemblies with fixed flow resistors,e.g. heat meters (measuring and metering devices)
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Erstellungsdatum: 20211220
Index: 430
Kommentar: Double-offset butterfly valve, with plastomer seat, metal seat or elastomer seat. Lever or manual gearbox, full-lug body, Connections to EN, ASME or JIS
Produktbezeichnung: DANAIS 150 Double-offset butterfly valve, PN10/16/25, DN50-400, up to 220°C, manual gearbox
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Index: 19
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: wafer type flange connection
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 5
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: cast steel
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 100
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: other manufacturer-specific designs
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 5
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: GP240GH (1.0619)
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Armaturentyp über Funktion berechnen: no
Armaturentyp: 11
Einbaulage : any
Handverstellung am Ventil vorhanden: 1
Index: 71
kvs-Wert: 7070 m³/h
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Nenndruck: 10
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 350
Nennweite DN: 350
Nennweitensystem: DN
Produktbeschreibung: KSB DANAIS 150 PN10 DN350 T4 16e6FB MR100
Regelcharakteristik der Armatur: 1
Satzart: 700
Voreinstellbar: 0
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 10 bar
Maximale Betriebstemperatur TB: 220 °C
zulässige Medien : 2
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 71
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: DANAIS150 PN10 DN350 T4 16e6FB MR100
DATANORM-Nummer: 42098580
GTIN-Nummer des Zubehörs: 3247545004187
Hersteller-Bestellnummer: 42098580_PN10
Index: 71
Kommentar: _
Medienanbindungsnummer: 796
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
Anschluss-Funktion: E
AnschlussformKennung: RUFL
Anschlussnummer: 1
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 1
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 350 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.01
Verbindungsart: 2501PN10
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
Anschluss-Funktion: A
AnschlussformKennung: RUFL
Anschlussnummer: 2
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 2
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 350 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.01
Verbindungsart: 2501PN10
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
2D