피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DN 100
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
ISORIA 10
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{ksb/1products/3valves/2butterfly/isoria-10/isoria_10_with_actuator_aq_aql_asmtab.prj},{NB=ISORIA 10 with actuator AQ AQL DN100 T1I00A},{SIZEDN1=100},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=2.1},{NMNLPRPN1=125},{HDFLNGTYP=F05},{SHFTEND=Flat Head 14 X 24},{ELACTYP=55},{H=163},{ADPTNPLT=0},{ADPT=0.000},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{VLTG=220},{VLTG1=380},{VLTG2=0},{PPATH=isoria_10_with_actuator_aq_aql_asmtpl.prj},{TSGCODE=I00A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Basic Data
Connections
Actuator
Accessories
Company
KSB
Description
ISORIA 10 with actuator AQ_AQL - Centred disc butterfly valves with AMRING elastomer liner
Bill of material
DN 100
Nominal diameter inlet
100
100
mm
Valve body type
T1 - Waffer type
T2 - Semi-lug type
T3 - Full-lug type flat face
T4 - Full-lug type raised face
T1 - Waffer type
T2 - Semi-lug type
T3 - Full-lug type flat face
T4 - Full-lug type raised face
Connection
ASME B16.1
ASME B16.5
JIS B2220, B2238, B2239
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.1
ASME B16.5
JIS B2220, B2238, B2239
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
Nominal pressure inlet
Class 125
Class 125
Head flange design valve side
F05
F05
Shaft end type
Flat Head 14 X 24
Flat Head 14 X 24
Electric actuator type
AQ5
AQ7L
AQ10
AQ5
AQ7L
AQ10
Adaptation Plate
Not applicable
Not applicable
뒤로
다음
카탈로그 정보
KSB의 로컬 사무소
KSB SE & Co.KGaA
Johann-Klein-Straße 9
D-67227 Frankenthal
Germany
India
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
ISORIA 10 with actuator AQ AQL DN100 T1I00A
Type Code:
ISORIA 10 with actuator AQ AQL DN100 T1I00A
추가 정보
미리보기
3D
2D