您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD Model
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD Model
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN 150
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
ISORIA 20
Powered by
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
{ksb/1products/3valves/2butterfly/isoria-20/isoria_20_with_dynactair_ng_asmtab.prj},{NB=ISORIA 20 with DNYACTAIR NG DN150 T2 PN16 DRVSIZE-12 I02A},{SIZEDN1=150},{VLVBDYTYP=2},{CNNSTDDN1=109},{NMNLPRPN1=16},{DRVTYP=13},{DRVSIZE=12},{RMDSZE=1},{MNTNGTYP=0},{HDFLNGTYP=67},{SHFTEND=61430},{SPRCNN=11.8},{TRDARVLV=1},{SLNDTYP=0},{ACTITAUT=5.5},{SWTCHBX=0},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=0},{POSIND=7},{E=118.0},{D=62.0},{HD2=4.0},{H1=240},{CNSDWTEMPLATE=combination_view\\2v\\2v_ri_fr\\_dw\\2v_ri_fr.dw},{PPATH=isoria_20_with_dynactair_ng_asmtpl.prj},{TSGCODE=I02A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
後退
Next
基本数据
Connections
执行器
公司
KSB
描述
ISORIA 20 with DYNACTAIR NG - 带 AMRING 弹性体衬垫的中心盘式蝶阀
明细表
DN 150
入口公称直径
150
150
mm
阀门壳体类型
T2 - 带对中眼的泵壳
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
T2 - 带对中眼的泵壳
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
法兰入口规格
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
ASME B16.1
JIS B2220
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
ASME B16.1
JIS B2220
AWWA C207
BS 10
AS 2129
入口公称压力
PN 16
PN 25
PN 16
PN 25
驱动器型号系列
DYNACTAIR NG
DYNACTAIR NG
驱动尺寸
12
16
25
12
16
25
mm
Manual Override size
Without
RMD-2
Without
RMD-2
安装类型
M1
M2
N1
N2
M1
M2
N1
N2
头部法兰结构,阀侧
ISO F07
ISO F07
轴端类型
Flat Head 14 X 30
Flat Head 14 X 30
供给压力接口
1/8" Gas NAMUR
1/4" NPT
1/4" Gas ISO
通过 AMTRONIC SMARTRONIC 进行控制
带外部空气阀 NAMUR
带外部空气阀 ISO
With positionner
1/8" Gas NAMUR
1/4" NPT
1/4" Gas ISO
通过 AMTRONIC SMARTRONIC 进行控制
带外部空气阀 NAMUR
带外部空气阀 ISO
With positionner
Trade air valve
无关
无关
电磁阀类型
无关
无关
Actuator interface & Automation
可视位置显示器
AMTROBOX
限位开关盒
可视位置显示器
AMTROBOX
限位开关盒
控制器型号系列
无关
无关
Drive Varient
Not applicable
Not applicable
Electrical connection control cabinet
无关
无关
位置显示器
标准位置显示器
位置显示器 "BEACON"
标准位置显示器
位置显示器 "BEACON"
後退
Next
Catalog Info
Local offices of KSB
KSB SE & Co.KGaA
Johann-Klein-Straße 9
D-67227 Frankenthal
德国
印度
分類
CNS
Object Properties:
Order Number:
ISORIA 20 with DNYACTAIR NG DN150 T2 PN16 DRVSIZE-12 I02A
Type Code:
ISORIA 20 with DNYACTAIR NG DN150 T2 PN16 DRVSIZE-12 I02A
Additional Information
Previews
3D
2D