피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DN 80
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
ISORIA 20
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{ksb/1products/3valves/2butterfly/isoria-20/isoria_20_with_manual_handles_s_sp_sr_cr_cm_asmtab.prj},{NB=ISORIA 20 with Manual Handles DN80 I02A},{SIZEDN1=80},{VLVBDYTYP=2},{CNNSTDDN1=1.1},{NMNLPRPN1=16},{LVRTYP=180},{DRVSIZE=260},{HDFLNGTYPVLV=257},{SHFTENDVLV=611},{H1=135},{SWTCHBX=1},{MNTNGTYP=1},{HDFLNGTYP=1},{SHFTEND=10},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=45},{PPATH=isoria_20_with_manual_handles_s_sp_sr_cr_cm_asmtpl.prj},{TSGCODE=I02A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Basic Data
Connections
Actuator
Company
KSB
Description
ISORIA 20 with Manual Handles - Centred disc butterfly valves with AMRING elastomer liner
Bill of material
DN 80
Nominal Size
80
80
mm
Valve body type
T2 - Semi-lug type
T4 - Full-lug type raised face
T2 - Semi-lug type
T4 - Full-lug type raised face
Flange design
EN 1092
ASME B16.5
ASME B16.1
JIS B2220
BS 10
AS 2129
EN 1092
ASME B16.5
ASME B16.1
JIS B2220
BS 10
AS 2129
Nominal pressure inlet
PN 16
PN 20
PN 25
PN 16
PN 20
PN 25
Lever Type
Lever S
Lever SP
Lever SR
Lever CR/CM
Lever S
Lever SP
Lever SR
Lever CR/CM
Drive Size
260
260
mm
Type series control unit
Without
AMTROBOX F
Without
AMTROBOX F
Mounting type
Not applicable
Not applicable
Drive Varient
Not Applicable
Not Applicable
Electrical connection control cabinet
Not Applicable
Not Applicable
뒤로
다음
카탈로그 정보
KSB의 로컬 사무소
KSB SE & Co.KGaA
Johann-Klein-Straße 9
D-67227 Frankenthal
Germany
India
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
ISORIA 20 with Manual Handles DN80 I02A
Type Code:
ISORIA 20 with Manual Handles DN80 I02A
추가 정보
미리보기
3D
2D