Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
miniCompacta S with Material number -BIM Data - Полностью затопляемые установки для подъема фекалий
Спецификация
29131510
Идентификационный номер
Размер узла
Расчетная мощность
Номинальный диаметр выхода
Концепция исполнения
STANDARD
Procurement
Last update16 апр. 2024 г., 09:44
Part number29131510
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/ksb_heiz/catalogItem/837fb9d9-2329-48cc-94af-0d3b9f0b5011
Валюта:
$
£
¥
CN¥
Вся информация без гарантии
Последнее обновление: 16 апр. 2024 г., 09:44
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: 29131510
Дополнено BIM-данными:
Дополнено TGA-VDI-данными:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 4
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Hauptanwendungsbereich:
Index: 4
Produktbezeichnung: Drainage
Satzart: 100
Satzart 110 Baureihe:
Erstellungsdatum: 20220406
Index: 150
Produktbezeichnung: MiniCompacta
Produktklassifikation: KSB lifting unit MiniCompacta US
Satzart: 110
Warenhauptgruppe: Lifting unit
Satzart 200 Bauart:
Index: 101
: 101
Satzart: 200
Satzart 250 Wellenlage:
Index: 2
Satzart: 250
: Vertical
Satzart 260 Konstruktion:
: Dry-rotor pump
Index: 2
Satzart: 260
Satzart 300 Hydraulik:
: Single-stage
Index: 1
Satzart: 300
Satzart 350 Ansaugeigenschaft:
Index: 1
: Non-self-priming
Satzart: 350
Satzart 400 Antrieb:
: Electric motor for three-phase current
Index: 2
Satzart: 400
Satzart 460 E-Motor Anlaufart:
: Direct
Index: 1
Satzart: 460
Satzart 500 Werkstoffangaben:
Index: 7
Satzart: 500
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Grey cast iron EN-GJL-250
Satzart 550 Variantenart D.1:
Index: 10
Satzart: 550
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: PBT-GF (impeller)
Satzart 700 Produktelementdaten:
Anzahl der Betriebspumpen / Antriebe: 1
Anlaufstrom: 4 A
Anschlussart: Flange
Anschlussnennweite Druckseitig: DN32/DN50
Anschlussnennweite Saugseitig: DN100
ATEX: 0
Außenaufstellung: 0
: 49 kg
: 25 m
Frequenz: 50 Hz
Gesamtanzahl der Pumpen / Antriebe: Mechanical seal
Index: 25
Masse: 1
Maximale Fördermedientemperatur: 40
: 1750 W
Minimale Fördermedientemperatur: 0 °C
: 14.7 m³/h
Motor-Nenndrehzahl: 1500 W
Motor-Pumpenwelle: 16 A
Nenndrucksystem: PN
Nenndrehzahl / Maximale Drehzahl n: 2800 1/min
Minimale Drehzahl bei interner Drehzahlverstellung: 2800 1/min
Phase: 3ph 400 V
Maximale Stromaufnahme pro Pumpe / Antrieb: 0 1/min
Maximaler Betriebsdruck Pmax PN: 10
Produktbezeichnung: KSB lifting unit MiniCompacta US2.100 D, with cutter, without check valve
Maximale Wellenleistung (P2) pro Pumpe / Antrieb: 10000 hPa
Satzart: 700
Schutzart: IP68
: 0
Spannung: 400 V
: 10 %
: 10 %
Wärmeklasse: F
Wellenabdichtung: Single-shaft design
Satzart 710.01 Abwasser-Hebeanlagen:
Art der Abwasserhebeanlage: 49
Art der Niveausteuerung: 0
ATEX für Schaltgerät: 0
Aufstellart der Anlage: 545
Aufstellort der Anlage: 705
Bauart der Abwasserhebeanlage: 760
Betriebsart: 1
Betriebsart: 1
Bezeichnung der Regelung: 33
Freier Kugeldurchgang: 1 mm
Förderbares Volumen zwischen Ein- und Ausschaltvolumen des Sammelbehälters: 50 % (nach VDE) l
Funktion Schaltgerät: 0
Gebäudeautomation: 10
Index: 1
Kennung Regelung: 100
Logbuchfunktion für Warneinrichtung: 46
Leistungsregelung: 1
Masse Pumpe (netto): 2 kg
Netto-Gesamtmasse: 1 kg
Rückflussverhinderer vorhanden: 0
Sammelbehälter Breite: 0 mm
Sammelbehälter Höhe: 3 mm
Sammelbehälter Länge: 1 mm
Satzart: 710.01
Schneidvorrichtung vorhanden: 1
Schnittstelle für Schaltgerät vorhanden: 33
Selbstdiagnosesystem: 1
Alarmmeldung der Warneinrichtung: 0
Volumen Sammelbehälter: S3 l
Satzart 710.03 Abmessungen:
Art der Maße: 4
Breite: 705 mm
Höhe: 545 mm
Index: 1
Länge: 760 mm
Masse (netto): 49 kg
Satzart: 710.03
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 5
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: KSB lifting unit MiniCompacta US2.100 D, with cutter, without check valve
DATANORM-Nummer: 29131510
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932091480
Hersteller-Bestellnummer: 29131510
Index: 25
Kommentar: US2.100 D, with cutter, without check valve, 29131510
Medienanbindungsnummer: 1502
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D