피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
150-605
KSB
Products
Pumps and pump systems
Dry well pumps
Omega Brazil
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{ksb/1products/1pump/05dry-well/omega_brazil/omega_brazil_2a_asmtab.prj},{NB=Omega_brazil_2a_150-605},{IDNR=14},{DN1=200},{DN2=150},{H1=500},{F=590},{CMPSIZE=150-605},{BSPLTTYP=ST},{PRDCPT=75.000},{ASMTYP=2},{CNNSTDDIMDN1=2.100},{CNNSTDDRLDN1=2.100},{NMNLPRDRLPN1=125.200},{NMNLPRDIMPN1=125.200},{FLNGSIZEDN1=200.200},{CNNSTDDIMDN2=2.100},{CNNSTDDRLDN2=2.100},{NMNLPRDRLPN2=125.200},{NMNLPRDIMPN2=125.200},{FLNGSIZEDN2=150.100},{IE=1},{MTRPRTCN=157.000},{RTDFRQ=0.000},{MTRPOLE=0.000},{MTRSIZE=0.000},{MTRCNSTR=1},{MTRTMPCLS=0.000},{PRTCNTYP=0.000},{MTRMFG=0.000},{EFFCLS=0.000},{RTDPWR=0.000},{BSPLTSIZE=0.000},{CPLNGTYP=0.000},{CPLNGSIZE=0.000},{MTRSRSTYP=0.000},{MTRMTRL=0},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=0.000},{MTRMATNO=0.000},{PMPRT=0.000},{H6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Basic Data
Connections
Company
KSB
Description
Omega Brazil 2a - Axially split volute casing pump
Bill of material
150-605
Component size
150-605
150-605
Design concept
GC
GC1
GC2
SC
SC1
SC2
GC
GC1
GC2
SC
SC1
SC2
Installation type
2a
2a
Nominal diameter inlet
200
200
Nominal diameter inlet
150
150
Pump direction of rotation
Clockwise
Anti-clockwise
Clockwise
Anti-clockwise
Dimension standard - suction flange
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
Drilling standard - suction flange
ASME B16.1
ASME B16.1
Nominal pressure - suction flange drilling
Class 125
Class 250
Class 125
Class 250
Nominal pressure - suction flange dim
Class 125
Class 125
Nominal diameter - suction flange
NPS 8
NPS 8
Dimension standard - discharge flange
ASME B16.1
ASME B16.1
Drilling standard - discharge flange
ASME B16.1
ASME B16.1
Nominal pressure - discharge flange drilling
Class 125
Class 250
Class 125
Class 250
Nominal pressure - discharge flange dim
Class 125
Class 125
Nominal diameter - discharge flange
DN 150
DN 150
뒤로
다음
카탈로그 정보
KSB의 로컬 사무소
KSB SE & Co.KGaA
Johann-Klein-Straße 9
D-67227 Frankenthal
Germany
India
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
Omega_brazil_2a_150-605
추가 정보
미리보기
3D
2D