피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
Sewabloc V D 080-317
KSB
Products
Pumps and pump systems
Dry well pumps
Sewabloc
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{ksb/1products/1pump/05dry-well/sewabloc/sewabloc_ver_asmtab.prj},{NB=Sewabloc CMPSIZE. BLOC-V},{IDNR=27},{CASINGID=123},{FLNGSIZEDN0=100},{SOLEPLATE=171},{PUMPSTOOL=0.0},{DIMSIZE=30},{FOUNDATION=100.1},{CMPSIZE=D 080-317},{INSTTYP=32},{BRGCKTSIZE=23},{PRDCPT=70},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=100.1},{DN1=100},{FLNGNONSTDN1=2},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=80.1},{DN2=100},{FLNGNONSTDN2=2},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=162},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=18.5},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677899},{BRGCKTUG=38210700},{FEET=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Basic Data
Connections
Driver
Company
KSB
Description
Sewabloc Vertical - Dry-installed Volute Casing Pump
Bill of material
Sewabloc V D 080-317
Component size
D 080-317
D 080-317
Bearing bracket
B03
B03
Design concept
G
G1
G
G1
Dimension standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
Drilling standard - suction flange
EN 1092-2
EN 1092-2
Nominal pressure - suction flange drilling
PN 16
PN 16
Nominal pressure - suction flange dimension
PN 16
PN 16
Nominal diameter inlet elbow
100
100
Nominal diameter - suction flange
DN 100
DN 100
Dimension standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
Drilling standard - discharge flange
EN 1092-2
EN 1092-2
Nominal pressure - discharge flange drilling
PN 16
PN 16
Nominal pressure - discharge flange dimension
PN 16
PN 16
Nominal diameter - discharge flange
DN 80
DN 80
Drive standard
IEC
IEC
Type of motor enclosure
IP55
IP55
Motor construction type
V1
V1
Rated frequency
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
Number of motor poles
2
4
2
4
Motor size
160L
160M
180M
200L
160L
160M
180M
200L
Temperature class motor
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
Type of explosion protection
Without
Without
Motor manufacturer
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
Efficiency class
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
Rated power
18.5 kW
18.5 kW
Motor material
Aluminium
Aluminium
Type series motor manufacturer
SuPremE C1
SuPremE C1
Extended shaft
No
No
Motor current type
3 Phase
3 Phase
Motor voltage
400
400
Motor SAP material number
1677899
1677942
1717325
1717407
1717439
1677899
1677942
1717325
1717407
1717439
뒤로
다음
카탈로그 정보
KSB의 로컬 사무소
KSB SE & Co.KGaA
Johann-Klein-Straße 9
D-67227 Frankenthal
Germany
India
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
Sewabloc CMPSIZE. BLOC-V
Type Code:
Sewabloc CMPSIZE. BLOC-V
추가 정보
미리보기
3D
치수도
2D