Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KSB
Description
SICCA 150-600 GLC with Handwheel - Robinet à soupape en acier moulé avec chapeau boulonné (CL-150/300/600)
Nomenclature
DN 4"
Diamètre Nominale
Pouce
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: SICCA 150-600 GLC with Handwheel DN4" Class150S76A
Type Code: SICCA 150-600 GLC with Handwheel DN4" Class150S76A
Informations supplémentaires
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D