Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
SISTO-16DLU with Material number -BIM Data - Valvola a diaframma con estremità flangiate esente da manutenzione
Lista materiale
M230A020
Numero materiale
Larghezza nominale ingresso
mm
Procurement
Last update16 apr 2024, 09:42
Part numberM230A020
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/ksb_heiz/catalogItem/d6ac3c68-305c-40d2-84d5-8f7926eba7b9
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 16 apr 2024, 09:42
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: M230A020
Ottimizzato per BIM:
Ottimizzato per TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: E
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN16
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 50 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschlussnummer: 2
Anschluss-Funktion: A
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN16
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 50 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Informazioni aggiuntive
Anteprime
3D
2D