Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Компания
KSB
Описание
SISTO-16TWA with Material number -BIM Data - Не требующий технического обслуживания мембранный клапан с фланцевыми окончаниями
Спецификация
M232A057
Идентификационный номер
Номинальный диаметр входа
mm
Body material
Catalog Info
Классификация
CNS
Object Properties:
Order Number: PN16_DN65_M232A057
Дополнено BIM-данными:
Дополнено TGA-VDI-данными:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: E
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN16
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 65 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart: 970.01
Index: 2
Anschlussnummer: 2
Anschluss-Funktion: A
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: 2501PN16
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 65 mm
Einschubtiefe: 0 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie: 200111
Blattnummer der Richtlinie: 17
Globale Lokationsnummer GLN zur Herstellerkennung: 4031932000000
Herstellername: KSBKSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Einsatzbereich:
Index: 1
Produktbezeichnung: shut-off valve assemblies
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Index: 2
Produktbezeichnung: SISTO-16 TWA (Flansch-Absperr-Membranventil) PN16
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 300 Gehäuseanschlussarten (in Flussrichtung):
Index: 6
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flange
Satzart 350 Einbausituation:
Index: 3
Satzart: 350
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: drinking water (cold and hot)
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 9
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Edelstahl (nicht rostender Stahl)
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 7
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: untreated
Satzart 460 Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 110
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: 1.4409 (GX2CrNiMo19-11-2)
Satzart 700 Armaturen- Grunddaten:
Apparat: no
Armaturentyp über Funktion berechnen: no
Armaturentyp: 1
Index: 7
Inliner-Armatur: no
kvs-Wert: 140 m³/h
Masse (netto): 13.1 kg
Max. Durchfluss: 71.68 m³/h
Max. Mediumstemperatur (im Betrieb): 90 °C
Min. Mediumstemperatur (im Betrieb): -10 °C
Nenndruck: 16
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 65
Nennweitensystem: DN
Produktname: SISTO-16TWA (Diaphragm shut-off valve with flange) DN65 PN16 Stainless steel
Satzart: 700
Voreinstellbar: 0
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 16 bar
Zulässiger Druck ps: 16
Satzart 710.12 Einbringmaße:
Art der Maße: 1
Breite: 185 mm
Höhe: 332.5 mm
Index: 1
Länge: 290 mm
Masse (netto): 13.1 kg
Satzart: 710.12
Satzart 740 Normen, Regeln, Richtlinien, Zulassungen:
Bezeichnung der Zulassung: DVGW
Index: 1
Satzart: 740
Satzart 740 Normen, Regeln, Richtlinien, Zulassungen:
Bezeichnung der Zulassung: DVGW
Index: 1
Satzart: 740
Satzart 740 Normen, Regeln, Richtlinien, Zulassungen:
Bezeichnung der Zulassung: SVGW
Index: 32
Satzart: 740
Satzart 740 Normen, Regeln, Richtlinien, Zulassungen:
Bezeichnung der Zulassung: ÖVGW
Index: 33
Satzart: 740
Satzart 740 Normen, Regeln, Richtlinien, Zulassungen:
Bezeichnung der Zulassung: BELGAQUA
Index: 34
Satzart: 740
Satzart 740 Normen, Regeln, Richtlinien, Zulassungen:
Bezeichnung der Zulassung: VA
Index: 35
Satzart: 740
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 7
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: SISTO-16TWA 1.4409-SISTOMaXX DN65
DATANORM-Nummer: M232A057
GTIN-Nummer des Zubehörs: 5400915000075
Hersteller-Bestellnummer: PN16_DN65_M232A057
Index: 7
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: PCE
Produkt ist nicht einzeln bestellbar: 0
Satzart: 810
Дополнительная информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D