您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD Model
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD Model
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN 150
KSB
Direct product selection
Valves
DANAÏS MT II
Powered by
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
{ksb/direct_selection/3valves/danais_mt_150/danais_mt_150_mr_manual_actuators_asmtab.prj},{NB=DANAÏS MTII CL.150 with MR reducers DN 150 MR-25 D02A},{SIZEDN1=150},{H=250},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=109},{NMNLPRPN1=10},{HDFLNGTYPVLV=610},{SHFTENDVLV=61935},{DRVTYP=1326},{DRVSIZE=25},{HDFLNGTYPMR=1710},{ADPTNPLT=1},{POSIND=10},{CNTRLACTYP=1},{HNDWHL=225},{OFSET=2.0},{SWTCHBX=1},{MNTNGTYP=1},{HDFLNGTYP=1},{SHFTEND=10},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=45},{CNSDWTEMPLATE=combination_view\\3v\\3v_no_to_ri_fr\\_dw\\3v_no_to_ri_fr.dw},{PPATH=danais_mt_150_mr_manual_actuators_asmtpl.prj},{TSGCODE=D02A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
後退
Next
基本数据
Connections
驱动器
附件
公司
KSB
描述
DANAÏS MTII CL.150 with MR reducers - 带塑性体或金属座的高性能阀门
明细表
DN 150
入口公称直径
150
150
mm
阀门壳体类型
T1 - Waffer type
T4 - Full-lug type raised face
T7 - Flanged type raised face
T1 - Waffer type
T4 - Full-lug type raised face
T7 - Flanged type raised face
法兰入口规格
EN 1092
ASME B16.5
ISO 7005
JIS B2220
EN 1092
ASME B16.5
ISO 7005
JIS B2220
入口公称压力
PN 10
PN 16
PN 25
PN 10
PN 16
PN 25
驱动器型号系列
MR
MR
驱动尺寸
25
50
25
50
mm
位置显示器
Low Index
APSAD Flag indication
Low Index
APSAD Flag indication
控制附件类型
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
Hand wheel size
225
225
mm
控制器型号系列
Without
AMTROBOX F
Without
AMTROBOX F
安装类型
Not Applicable
Not Applicable
Drive varient
Not Applicable
Not Applicable
Elec. connect. control cabinet
Not Applicable
Not Applicable
後退
Next
Catalog Info
Local offices of KSB
KSB SE & Co.KGaA
Johann-Klein-Straße 9
D-67227 Frankenthal
德国
印度
分類
CNS
Object Properties:
Order Number:
DANAÏS MTII CL.150 with MR reducers DN 150 MR-25 D02A
Type Code:
DANAÏS MTII CL.150 with MR reducers DN 150 MR-25 D02A
Additional Information
Previews
3D
2D