Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descrição:
Compacta for large volume with Material number -BIM Data - Sistema de elevação de resíduos fecais submergível
Lista de peças
29131653_PN10
Número do material
Tamanho do componente
Potência nominal
Diâmetro nominal da saída
DN 100 mm
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: 29131653_PN10
BIM enhanced:
TGA-VDI enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 4
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Hauptanwendungsbereich:
Index: 4
Produktbezeichnung: Drainage
Satzart: 100
Satzart 110 Baureihe:
Erstellungsdatum: 20220406
Index: 190
Produktbezeichnung: Compacta
Produktklassifikation: KSB lifting unit Compacta UZ
Satzart: 110
Warenhauptgruppe: Lifting unit
Satzart 200 Bauart:
Index: 101
: 101
Satzart: 200
Satzart 250 Wellenlage:
Index: 2
Satzart: 250
: Vertical
Satzart 260 Konstruktion:
: Dry-rotor pump
Index: 2
Satzart: 260
Satzart 300 Hydraulik:
: Single-stage
Index: 1
Satzart: 300
Satzart 350 Ansaugeigenschaft:
Index: 1
: Non-self-priming
Satzart: 350
Satzart 400 Antrieb:
: Electric motor for three-phase current
Index: 2
Satzart: 400
Satzart 460 E-Motor Anlaufart:
: Direct
Index: 1
Satzart: 460
Satzart 500 Werkstoffangaben:
Index: 7
Satzart: 500
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Grey cast iron EN-GJL-250
Satzart 550 Variantenart D.1:
Index: 8
Satzart: 550
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Grey cast iron (impeller)
Satzart 700 Produktelementdaten:
Anzahl der Betriebspumpen / Antriebe: 2
Anlaufstrom: 8 A
Anschlussart: Flansch
Anschlussnennweite Druckseitig: DN80/DN100
Anschlussnennweite Saugseitig: DN100
ATEX: 0
Außenaufstellung: 0
: 285 kg
: 23 m
Frequenz: 50 Hz
Gesamtanzahl der Pumpen / Antriebe: Mechanical seal
Index: 42
Masse: 2
Maximale Fördermedientemperatur: 40
: 5200 W
Minimale Fördermedientemperatur: 0 °C
: 71.5 m³/h
Motor-Nenndrehzahl: 4200 W
Motor-Pumpenwelle: 53 A
Nenndrucksystem: PN
Nenndrehzahl / Maximale Drehzahl n: 2800 1/min
Minimale Drehzahl bei interner Drehzahlverstellung: 2800 1/min
Phase: 3ph 400 V
Maximale Stromaufnahme pro Pumpe / Antrieb: 0 1/min
Maximaler Betriebsdruck Pmax PN: 10
Produktbezeichnung: KSB lifting unit Compacta UZ 5.900 D, with check valve, control LCB2
Maximale Wellenleistung (P2) pro Pumpe / Antrieb: 10000 hPa
Satzart: 700
Schutzart: IP68
: 0
Spannung: 400 V
: 10 %
: 10 %
Wärmeklasse: F
Wellenabdichtung: Single-shaft design
Satzart 710.01 Abwasser-Hebeanlagen:
Art der Abwasserhebeanlage: 285
Art der Niveausteuerung: 1
ATEX für Schaltgerät: 0
Aufstellart der Anlage: 900
Aufstellort der Anlage: 1690
Bauart der Abwasserhebeanlage: 1015
Betriebsart: 1
Betriebsart: 1
Bezeichnung der Regelung: 580
Freier Kugeldurchgang: 2 mm
Förderbares Volumen zwischen Ein- und Ausschaltvolumen des Sammelbehälters: 50 % (nach VDE) l
Funktion Schaltgerät: 2
Gebäudeautomation: 65
Index: 1
Kennung Regelung: 900
Leistungsregelung: 0
Masse Pumpe (netto): 1 kg
Netto-Gesamtmasse: 1 kg
Rückflussverhinderer vorhanden: 1
Sammelbehälter Breite: 0 mm
Sammelbehälter Höhe: 3 mm
Sammelbehälter Länge: 1 mm
Satzart: 710.01
Schneidvorrichtung vorhanden: 1
Selbstdiagnosesystem: 1
Alarmmeldung der Warneinrichtung: 1
Volumen Sammelbehälter: S3 l
Satzart 710.03 Abmessungen:
Art der Maße: 4
Breite: 1015 mm
Höhe: 900 mm
Index: 1
Länge: 1690 mm
Masse (netto): 285 kg
Satzart: 710.03
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 30
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: KSB lifting unit Compacta UZ 5.900 D, with check valve, control LCB2
DATANORM-Nummer: 29131653
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932101240
Hersteller-Bestellnummer: 29131653_PN10
Index: 42
Kommentar: 5.900 D, with check valve, control LCB2, 29131653
Medienanbindungsnummer: 1471
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Additional Information
Previews
3D
Dimensão
Characteristics Graph
2D