Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
KSB
Beschreibung
MiniCompacta with Material number -BIM Data - Überflutbare Fäkalienhebeanlagen
Stückliste
29131633_PN10
Materialnummer
Bauteilgröße
Bemessungsleistung
Austrittsnennweite
DN 80/100
Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 29131633_PN10
BIM angereichert:
TGA-VDI angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 4
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Hauptanwendungsbereich:
Index: 4
Produktbezeichnung: Entwässerung
Satzart: 100
Satzart 110 Baureihe:
Erstellungsdatum: 20220406
Index: 160
Produktbezeichnung: MiniCompacta
Produktklassifikation: KSB lifting unit MiniCompacta UZ
Satzart: 110
Warenhauptgruppe: Lifting unit
Satzart 200 Bauart:
Index: 101
: 101
Satzart: 200
Satzart 250 Wellenlage:
Index: 2
Satzart: 250
: vertikal
Satzart 260 Konstruktion:
: Trockenläuferpumpe
Index: 2
Satzart: 260
Satzart 300 Hydraulik:
: einstufig
Index: 1
Satzart: 300
Satzart 350 Ansaugeigenschaft:
Index: 1
: normalansaugend
Satzart: 350
Satzart 400 Antrieb:
: E-Motor für Wechselstrom
Index: 1
Satzart: 400
Satzart 460 E-Motor Anlaufart:
: direkt
Index: 1
Satzart: 460
Satzart 500 Werkstoffangaben:
Index: 12
Satzart: 500
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Polyethylen
Satzart 550 Variantenart D.1:
Index: 10
Satzart: 550
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: PBT-GF (impeller)
Satzart 700 Produktelementdaten:
Anzahl der Betriebspumpen / Antriebe: 2
Anlaufstrom: 9 A
Anschlussart: Flansch
Anschlussnennweite Druckseitig: DN80/DN100
Anschlussnennweite Saugseitig: DN100
ATEX: 0
Außenaufstellung: 0
: 110 kg
: 16 m
Frequenz: 50 Hz
Gesamtanzahl der Pumpen / Antriebe: Wellendichtringe
Index: 10
Masse: 2
Maximale Fördermedientemperatur: 40
: 2000 W
Minimale Fördermedientemperatur: 0 °C
: 36 m³/h
Motor-Nenndrehzahl: 1500 W
Motor-Pumpenwelle: 28 A
Nenndrucksystem: PN
Nenndrehzahl / Maximale Drehzahl n: 2800 1/min
Minimale Drehzahl bei interner Drehzahlverstellung: 2800 1/min
Phase: 1ph 230V
Maximale Stromaufnahme pro Pumpe / Antrieb: 0 1/min
Maximaler Betriebsdruck Pmax PN: 10
Produktbezeichnung: KSB lifting unit MiniCompacta UZ2.150 E, with check valve, control LCB2
Maximale Wellenleistung (P2) pro Pumpe / Antrieb: 10000 hPa
Satzart: 700
Schutzart: IP68
: 0
Spannung: 230 V
: 10 %
: 10 %
Wärmeklasse: F
Wellenabdichtung: Einwellige Ausführung
Satzart 710.01 Abwasser-Hebeanlagen:
Art der Abwasserhebeanlage: 110
Art der Niveausteuerung: 1
ATEX für Schaltgerät: 0
Aufstellart der Anlage: 600
Aufstellort der Anlage: 800
Bauart der Abwasserhebeanlage: 1155
Betriebsart: 1
Betriebsart: 1
Bezeichnung der Regelung: 91
Freier Kugeldurchgang: 2 mm
Förderbares Volumen zwischen Ein- und Ausschaltvolumen des Sammelbehälters: 50 % (nach VDE) l
Funktion Schaltgerät: 2
Gebäudeautomation: 40
Index: 1
Kennung Regelung: 150
Logbuchfunktion für Warneinrichtung: 83
Leistungsregelung: 0
Masse Pumpe (netto): 1 kg
Netto-Gesamtmasse: 1 kg
Rückflussverhinderer vorhanden: 1
Sammelbehälter Breite: 0 mm
Sammelbehälter Höhe: 3 mm
Sammelbehälter Länge: 1 mm
Satzart: 710.01
Schneidvorrichtung vorhanden: 1
Schnittstelle für Schaltgerät vorhanden: 57
Selbstdiagnosesystem: 1
Alarmmeldung der Warneinrichtung: 1
Volumen Sammelbehälter: S3 l
Satzart 710.03 Abmessungen:
Art der Maße: 4
Breite: 800 mm
Höhe: 600 mm
Index: 1
Länge: 1155 mm
Masse (netto): 110 kg
Satzart: 710.03
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 4
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: KSB lifting unit MiniCompacta UZ2.150 E, with check valve, control LCB2
DATANORM-Nummer: 29131633
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932100991
Hersteller-Bestellnummer: 29131633_PN10
Index: 10
Kommentar: UZ2.150 E, mit Rückflusssperre, Steuerung LCB2, 29131633
Medienanbindungsnummer: 1487
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Zusätzliche Informationen
Voransichten
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D