Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descrição:
miniCompacta S with Material number -BIM Data - Sistema de elevação de resíduos fecais submergível
Lista de peças
29131510
Número do material
Tamanho do componente
Potência nominal
Diâmetro nominal da saída
Conceito da versão
STANDARD
Procurement
Last update16 de abr. de 2024 09:44
Part number29131510
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/ksb_heiz/catalogItem/837fb9d9-2329-48cc-94af-0d3b9f0b5011
Currency:
$
£
¥
CN¥
Todas as informações sem garantia
Última atualização: 16 de abr. de 2024 09:44
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: 29131510
BIM enhanced:
TGA-VDI enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 4
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Satzart 100 Hauptanwendungsbereich:
Index: 4
Produktbezeichnung: Drainage
Satzart: 100
Satzart 110 Baureihe:
Erstellungsdatum: 20220406
Index: 150
Produktbezeichnung: MiniCompacta
Produktklassifikation: KSB lifting unit MiniCompacta US
Satzart: 110
Warenhauptgruppe: Lifting unit
Satzart 200 Bauart:
Index: 101
: 101
Satzart: 200
Satzart 250 Wellenlage:
Index: 2
Satzart: 250
: Vertical
Satzart 260 Konstruktion:
: Dry-rotor pump
Index: 2
Satzart: 260
Satzart 300 Hydraulik:
: Single-stage
Index: 1
Satzart: 300
Satzart 350 Ansaugeigenschaft:
Index: 1
: Non-self-priming
Satzart: 350
Satzart 400 Antrieb:
: Electric motor for three-phase current
Index: 2
Satzart: 400
Satzart 460 E-Motor Anlaufart:
: Direct
Index: 1
Satzart: 460
Satzart 500 Werkstoffangaben:
Index: 7
Satzart: 500
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: Grey cast iron EN-GJL-250
Satzart 550 Variantenart D.1:
Index: 10
Satzart: 550
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: PBT-GF (impeller)
Satzart 700 Produktelementdaten:
Anzahl der Betriebspumpen / Antriebe: 1
Anlaufstrom: 4 A
Anschlussart: Flange
Anschlussnennweite Druckseitig: DN32/DN50
Anschlussnennweite Saugseitig: DN100
ATEX: 0
Außenaufstellung: 0
: 49 kg
: 25 m
Frequenz: 50 Hz
Gesamtanzahl der Pumpen / Antriebe: Mechanical seal
Index: 25
Masse: 1
Maximale Fördermedientemperatur: 40
: 1750 W
Minimale Fördermedientemperatur: 0 °C
: 14.7 m³/h
Motor-Nenndrehzahl: 1500 W
Motor-Pumpenwelle: 16 A
Nenndrucksystem: PN
Nenndrehzahl / Maximale Drehzahl n: 2800 1/min
Minimale Drehzahl bei interner Drehzahlverstellung: 2800 1/min
Phase: 3ph 400 V
Maximale Stromaufnahme pro Pumpe / Antrieb: 0 1/min
Maximaler Betriebsdruck Pmax PN: 10
Produktbezeichnung: KSB lifting unit MiniCompacta US2.100 D, with cutter, without check valve
Maximale Wellenleistung (P2) pro Pumpe / Antrieb: 10000 hPa
Satzart: 700
Schutzart: IP68
: 0
Spannung: 400 V
: 10 %
: 10 %
Wärmeklasse: F
Wellenabdichtung: Single-shaft design
Satzart 710.01 Abwasser-Hebeanlagen:
Art der Abwasserhebeanlage: 49
Art der Niveausteuerung: 0
ATEX für Schaltgerät: 0
Aufstellart der Anlage: 545
Aufstellort der Anlage: 705
Bauart der Abwasserhebeanlage: 760
Betriebsart: 1
Betriebsart: 1
Bezeichnung der Regelung: 33
Freier Kugeldurchgang: 1 mm
Förderbares Volumen zwischen Ein- und Ausschaltvolumen des Sammelbehälters: 50 % (nach VDE) l
Funktion Schaltgerät: 0
Gebäudeautomation: 10
Index: 1
Kennung Regelung: 100
Logbuchfunktion für Warneinrichtung: 46
Leistungsregelung: 1
Masse Pumpe (netto): 2 kg
Netto-Gesamtmasse: 1 kg
Rückflussverhinderer vorhanden: 0
Sammelbehälter Breite: 0 mm
Sammelbehälter Höhe: 3 mm
Sammelbehälter Länge: 1 mm
Satzart: 710.01
Schneidvorrichtung vorhanden: 1
Schnittstelle für Schaltgerät vorhanden: 33
Selbstdiagnosesystem: 1
Alarmmeldung der Warneinrichtung: 0
Volumen Sammelbehälter: S3 l
Satzart 710.03 Abmessungen:
Art der Maße: 4
Breite: 705 mm
Höhe: 545 mm
Index: 1
Länge: 760 mm
Masse (netto): 49 kg
Satzart: 710.03
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 5
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: KSB lifting unit MiniCompacta US2.100 D, with cutter, without check valve
DATANORM-Nummer: 29131510
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932091480
Hersteller-Bestellnummer: 29131510
Index: 25
Kommentar: US2.100 D, with cutter, without check valve, 29131510
Medienanbindungsnummer: 1502
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Additional Information
Previews
3D
Characteristics Graph
2D