您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD Model
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD Model
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN65
KSB
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
BOA-CVE IMS EKB-BIM Data
Powered by
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
{ksb/ksb_bim_products/valves/boa_cve_ims_ekb/bim_boa_cve_ims_ekb_asmtab.prj},{NB=BOA-CVE IMS EKB Configured -BIM Data DN65 LOD-200B04A},{SIZEDN1=65},{LOD=200},{NMNLPRPN1=PN 16},{ACTRCVE=EA-C 20},{VLTG=230},{ACTRCVEDRNG=UG1085733},{DRVNGBSH=0},{DRVNGFLNG=UG11497770002},{SCRWDCNCTN=UG1020993},{A=425.0},{H2=166.000},{PPATH=bim_boa_cve_ims_ekb_asmtpl.prj},{TSGCODE=B04A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
後退
Next
基本数据
Connections
执行器
BIM 数据
公司
KSB
描述
BOA-CVE IMS EKB Configured -BIM Data - Automation BOA-Control IMS EKB
明细表
DN65
公称直径
65
65
mm
公称压力
PN 16
Actuator BOA CVE
EA-C 20
EA-C 20
开发等级
200
300
400
100
200
300
400
100
後退
Next
Catalog Info
Local offices of KSB
KSB SE & Co.KGaA
Johann-Klein-Straße 9
D-67227 Frankenthal
德国
印度
分類
CNS
Object Properties:
Order Number:
BOA-CVE IMS EKB Configured -BIM Data DN65 LOD-200B04A
BIM增强:
TGA-VDI增强:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category:
Pipe Accessories
Family mechanical part type:
Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart:
970.01
Index:
1
Anschlussnummer:
1
Anschluss-Funktion:
E
Anschluss-Bezeichnung:
Eingang
AnschlussformKennung:
RUFL
Verbindungsart:
2501PN16
Verbindungsdurchmesserangabe:
DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser:
65
mm
Einschubtiefe:
0
mm
Position X:
mm
Position Y:
0
mm
Position Z:
0
mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse:
-1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse:
0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse:
0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse:
0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse:
-1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse:
0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Satzart:
970.01
Index:
2
Anschlussnummer:
2
Anschluss-Funktion:
A
Anschluss-Bezeichnung:
Ausgang
AnschlussformKennung:
RUFL
Verbindungsart:
2501PN16
Verbindungsdurchmesserangabe:
DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser:
65
mm
Einschubtiefe:
0
mm
Position X:
mm
Position Y:
0
mm
Position Z:
0
mm
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse:
1
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse:
0
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse:
0
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse:
0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse:
-1
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse:
0
Additional Information
Previews
3D
2D