Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 51
HELP_VARIABLE
Společnost
KSB
Popis
VDI BOA-H/HE - Maintainence free shut off globe valves
Kusovník
PN40_DN150_29522369
Material number
Nominal Diameter
Nominal Pressure
Type series
Lead sealing cap
No
Catalog Info
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: PN40_DN150_29522369
Geometrical Properties:
LOG: 200
Round Pipe Connector:
3D Filename: vdi_boa_h_he_butt_weld.3db
3D Identifikation: PNT,BIM_INPIPE
Pipe Connector Function: E
Pipe Connector Designation: Global
Pipe Connector Nominal Diameter: 150
Description: Pipe Connector (In)
Pipe Connector Insertion Depth: 0 mm
Round Pipe Connector:
3D Filename: vdi_boa_h_he_butt_weld.3db
3D Identifikation: PNT,BIM_OUTPIPE
Pipe Connector Function: A
Pipe Connector Designation: Global
Pipe Connector Nominal Diameter: 150
Description: Pipe Connector (Out)
Pipe Connector Insertion Depth: 0 mm
Round Pipe Connector:
3D Filename: vdi_boa_h_he.3db
3D Identifikation: PNT,BIM_OUTPIPE
Pipe Connector Function: A
Pipe Connector Designation: Global
Pipe Connector Nominal Diameter: 150
Description: Pipe Connector (Out)
Pipe Connector Insertion Depth: 0 mm
Round Pipe Connector:
3D Filename: vdi_boa_h_he.3db
3D Identifikation: PNT,BIM_INPIPE
Pipe Connector Function: E
Pipe Connector Designation: Global
Pipe Connector Nominal Diameter: 150
Description: Pipe Connector (In)
Pipe Connector Insertion Depth: 0 mm
BIM enhanced:
Piping enhanced:
TGA-VDI enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie: 201601
Ausgabedatum VDI 3805 Blatt 1: 202207
Blattnummer der Richtlinie: 2
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://www.ksb.com/de-de
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE
Kommentar: Subject to technical changes. No liability is assumed for errors and mistakes.
Revisionsdatum der Datei: 20230425
Satzart: 010
Sprache der Datei: DEU
Stand des Herstellerkatalogs: 20230403
Satzart 100 Armaturenart:
Erstellungsdatum: 20210701
Index: 5
Kommentar: NORI 40 RXL/RXS
Produktbezeichnung: valve assemblies with fixed flow resistors,e.g. heat meters (measuring and metering devices)
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Erstellungsdatum: 20210701
Index: 10
Kommentar: Bellows-type globe valve to DIN/EN with flanged ends, with on/off disc, seat/disc interface made of wear and corrosion resistant chrome steel or chrome nickel steel.
Produktbezeichnung: KSB globe valve BOA-H
Produktklassifikation: Globe valve
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Index: 6
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flange
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 5
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: cast steel
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 4
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 1
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: GP240GH+N, 1.0619+N
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Armaturentyp über Funktion berechnen: 0
Armaturentyp: 11
Einbaulage : 1
Handverstellung am Ventil vorhanden: 1
Index: 25
kvs-Wert: 395 m³/h
Masse (netto): 88 kg
max. Glykolanteil des Mediums: 100
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Nenndruck: 40
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 150
Nennweite DN: 150
Nennweitensystem: DN
Produktbeschreibung: BOA-H PN25/40 DN150 1.0619
Regelcharakteristik der Armatur: 1
Satzart: 700
Schließdruck Δps: 21
Voreinstellbar: 0
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 40 bar
Maximale Betriebstemperatur TB: 450 °C
Satzart 710.12 Einbringmaße:
Art der Maße: 1
Breite: 315 mm
Höhe: 580 mm
Index: 1
Länge: 480 mm
Masse (netto): 88 kg
Satzart: 710.12
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 25
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOA-H PN25/40 DN150 1.0619
DATANORM-Nummer: 29522369
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932063036
Hersteller-Bestellnummer: PN40_DN150_29522369
Index: 25
Kommentar: DN150_PN40_1.0619_29522369
Medienanbindungsnummer: 29522369
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
3D Filename: vdi_boa_h_he.3db
3D Identifikation: PNT,BIM_OUTPIPE
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: A
Anschluss-Bezeichnung: Global
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: EN1092-1-PN40
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 150
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
3D Filename: vdi_boa_h_he.3db
3D Identifikation: PNT,BIM_INPIPE
Satzart: 970.01
Index: 1
Anschlussnummer: 1
Anschluss-Funktion: E
Anschluss-Bezeichnung: Global
AnschlussformKennung: RUFL
Verbindungsart: EN1092-1-PN40
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 150
Additional Information
Previews
3D
2D