Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 240
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
BOA-S with Material number -BIM Data - Strainers
Lista materiale
48016247
Ident number
Nominal diameter
mm
Material hydraulics body
Strainer
Drain Plug
Catalog Info
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: 48016247_PN16
Ottimizzato per BIM:
Ottimizzato per TGA-VDI:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Pipe Accessories
Family mechanical part type: Valve breaks into part type (Pipe Accessory)
VDI 3805
Satzart 010 Vorlaufdaten:
Blattnummer der Richtlinie: 2
Hersteller-ID-Nummer: 4031932000000
Herstellername: KSB SE & Co. KGaA
Internetadresse des Herstellers: https://ksb.com
Kennungen der Projektländer, für die die Datei gültig ist: DE,AT,CH,BE,DK,IT,SE,ES,PL,SI,HU,FR,CZ,SK,GR,NO,PT,HR,RS,NL,GB
Satzart: 010
Sprache der Datei: EN
Satzart 100 Armaturenart:
Index: 5
Produktbezeichnung: valve assemblies with fixed flow resistors,e.g. heat meters (measuring and metering devices)
Satzart: 100
Satzart 110 Amaturen-Typbezeichnung:
Erstellungsdatum: 20211220
Index: 390
Kommentar: BOA-S, strainer to DIN/EN with flanged ends, with standard or fine screen, all nominal sizes with drain plug in the cover. Made of grey cast iron or nodular cast iron.
Produktbezeichnung: BOA-S Strainer with standard mesh, PN16/25, DN15-400, bis 350°C
Satzart: 110
Satzart 200 Gehäusebauform:
Index: 2
Satzart: 200
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: straight
Satzart 260 Garnitur- und Bauformvarianten:
Index:
Satzart:
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung:
Satzart 300 Gehäuseanschlussart:
Index: 6
Satzart: 300
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: flange
Satzart 400 Gehäusewerkstoff:
Index: 4
Satzart: 400
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: ductile iron
Satzart 450 Oberfläche:
Index: 4
Satzart: 450
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: coated
Satzart 460 – Werkstoffnummer nach DIN EN 10027-2:
Index: 3
Satzart: 460
Variante / Varianten-Art / Zubehörbezeichnung: EN-GJS-400-18-LT (5.3103)
Satzart 700 Armaturen Grunddaten:
Armaturentyp: 11
Einbaulage : any
Handverstellung am Ventil vorhanden: 0
Index: 69
kvs-Wert: 11.2 m³/h
Mindest-Betriebstemperatur TB: -10 °C
Nenndruck: 16
Nenndrucksystem: PN
Nennmaß: 20
Nennweite DN: 20
Nennweitensystem: DN
Produktbeschreibung: KSB BOA-S Strainer with standard mesh
Regelcharakteristik der Armatur: 1
Satzart: 700
Voreinstellbar: 0
Maximaler Betriebsdruck (Arbeitsdruck): 16 bar
Maximale Betriebstemperatur TB: 350 °C
zulässige Medien : 2
Satzart 800 TGA-Nummer:
Index: 3
Satzart: 800
Satzart 810 Artikelnummern:
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer: BOA-S PN16/25 DN20 5.3103 standard mesh 2021
DATANORM-Nummer: 48016247
GTIN-Nummer des Zubehörs: 4031932339513
Hersteller-Bestellnummer: 48016247_PN16
Index: 69
Kommentar: DN20_PN16/25_standard_mesh_48016247
Medienanbindungsnummer: 512
Menge pro Verpackungseinheit: 1
Mengeneinheiten: PCE
Name der Verpackungseinheit: NMP
Satzart: 810
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Bezeichnung: Eingang
Anschluss-Funktion: E
AnschlussformKennung: RUFL
Anschlussnummer: 1
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 1
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 20 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.01
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: -1
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Satzart 970.01 Anschlussdaten:
Anschluss-Bezeichnung: Ausgang
Anschluss-Funktion: A
AnschlussformKennung: RUFL
Anschlussnummer: 2
Einschubtiefe: 0 mm
Index: 2
Minimaler Verbindungsdurchmesser: 20 mm
Position X: mm
Position Y: 0 mm
Position Z: 0 mm
Satzart: 970.01
Verbindungsart: 2501PN6
Verbindungsdurchmesserangabe: DN
X1 = X-Anteil der lokalen X-Achse: 1
X2 = X-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Y1 = Y-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Y2 = Y-Anteil der lokalen Y-Achse: -1
Z1 = Z-Anteil der lokalen X-Achse: 0
Z2 = Z-Anteil der lokalen Y-Achse: 0
Informazioni aggiuntive
Anteprime
3D
Dimensione
2D